Movimentare in sicurezza pezzi con superfici irregolari
La nuova pinza magnetica MHM di SMC assicura il giusto supporto nella movimentazione di pezzi con superfici irregolari, e consente una manipolazione affidabile e sicura e tempi ciclo ridotti, aumentando così la produttività.
Con una forza di tenuta fino a 1.000 N, la pinza MHM trattiene i pezzi anche quando l'alimentazione dell'aria viene arrestata, assicurando così la massima tranquillità quando si tratta di movimentare i pezzi in modo affidabile e sicuro.
Inoltre, con una forza residua di 0,3 N massimi, la durata del ciclo si riduce e la produttività viene migliorata.
MHM è adatta per diverse applicazioni di trasferimento, e la sua forza di tenuta può essere regolata modificando la distanza tra il magnete e il pezzo tramite la vite di regolazione.
L'anello di contatto, realizzato in gomma fluorata, previene inoltre i danni ai pezzi, consentendo così un risparmio sui costi, e impedisce che il pezzo scivoli durante le operazioni, aumentando la sicurezza.
Dotata di tre superfici di contatto e della possibilità di montare sensori, la pinza magnetica MHM offre flessibilità e un maggiore controllo del processo.
Grazie alla collaborazione con i nostri clienti, è emersa la necessità di sviluppare una pinza per pezzi che le ventose non riuscivano a movimentare, sottolinea Dafne Parigi, Product Manager di SMC Italia. La pinza magnetica MHM risponde a questa esigenza grazie a un design intelligente che offre flessibilità, risparmio sui costi e affidabilità.
1 apr 2020