Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

SMC affronta le sfide di velocità e precisione nella robotica con la pinza pneumatica JMHZ2

La nuova pinza pneumatica parallela compatta JMHZ2 è stata progettata da SMC al fine di migliorare le caratteristiche di punto di presa e produttività.

A parità di diametro, con la sua controparte MHZ2, la pinza della serie J è fino al 21% più corta in lunghezza e fino al 43% più leggera. Inoltre, il punto di presa massimo è aumentato, evitando così interferenze tra il corpo delle pinza e la macchina.

Grazie ai carichi inerziati ridotti, il braccio robotico si muove più velocemente riducendo quindi i tempi ciclo e migliorando notevolmente la produttività. La pinza JMHZ2 è caratterizzata, inoltre, da un'elevata rigidità e precisione di ripetibilità di +/- 0,01 mm grazie all'integrazione della guida lineare e delle dita all'interno di un unico pezzo.

La nuova pinza dispone di tre opzioni di monitoraggio da due lati ed è disponibile in quattro dimensioni:

  • 8 mm
  • 12 mm
  • 16 mm
  • 20 mm

È la soluzione ideale per la movimentazione di piccoli pezzi per cui è necessario un punto di presa lungo, come mani di presa per robot, trasferimento di pezzi leggeri o applicazioni pick & place in spazi ristretti.

Le macchine di oggi stanno diventando sempre più piccole e leggere e i componenti devono essere inseriti nel poco spazio disponibile, afferma Roberto Rubiliani, Product Manager di SMC Italia. La pinza pneumatica JMHZ2 è stata progettata per rispondere a questa necessità. Con l'integrazione della guida lineare, che non è consueta in questo tipo di pinza, siamo certi che JMHZ2 sarà un plus aggiuntivo alla serie J.

9 mar 2020