Il protocollo di comunicazione PROFINET consente il controllo remoto del livello di vuoto, compreso il monitoraggio dei valori di pressione dei singoli eiettori, l'impostazione della verifica dell'aspirazione e la funzione di risparmio energetico. Questa funzionalità avanzata non solo apporta a un migliore controllo dell'applicazione, ma facilita anche la configurazione e fornisce l'accesso a dati più significativi e alla diagnostica integrata del prodotto. Inoltre, la funzione di avvio rapido di PROFINET consente a un dispositivo I/O di passare dall'alimentazione allo scambio di dati in 0.5 secondi o meno. Anche l'efficienza totale dell'impianto (Overall Equipment Effectiveness, OEE) viene migliorata grazie ai tempi di disconnessione e ripristino ridotti al minimo.
Consumo d’aria ridotto fino al 90 %
Il manifold di eiettori della serie ZKJ di SMC riduce il consumo d'aria fino al 90 % grazie alla funzione di risparmio energetico. Per l'adsorbimento dei pezzi con trafilamenti minimi di vuoto, la valvola unidirezionale incorporata mantiene il livello di vuoto, riducendo notevolmente l'uso di aria compressa. In questo caso, il sensore di pressione integrato monitora il livello di vuoto e disattiva automaticamente la valvola di alimentazione una volta raggiunto il valore impostato. In caso di trafilamenti, quando il livello di vuoto scende fino al valore impostato, la valvola di alimentazione si riattiva per aumentare il livello di vuoto e mantenere lo stato di adsorbimento. Per pezzi porosi o altre applicazioni in cui il trafilamento è significativo, la protezione da surriscaldamento/rotture della valvola che controlla l'eiettore è garantita da una speciale funzione di protezione della valvola che disattiva il controllo di risparmio energetico dopo un numero preimpostato di attivazioni.
In quanto fonte di vuoto ad alte prestazioni, il modello ZKJ è un prodotto completo che offre tutte le funzioni necessarie per soddisfare i requisiti di quasi tutte le applicazioni dei clienti, inclusi sistemi di trasferimento tramite vuoto, macchine di assemblaggio automatiche, sistemi di imballaggio/disimballaggio, nastri trasportatori per pannelli e apparecchiature di pallettizzazione. Oltre alla comunicazione in bus di campo e all'efficienza energetica, l'ultimo manifold di eiettori di SMC offre un'elevata versatilità e consente di risparmiare spazio grazie alla capacità di controllare fino a 16 eiettori tramite un unico dispositivo. Inoltre, il cablaggio e le tubazioni sono integrati sullo stesso lato e, grazie all'uso di connettori di cablaggio M12, il modello ZKJ ottiene il grado di protezione IP65 contro l'ingresso di polvere e schizzi d'acqua, rendendolo così adatto per le applicazioni in cui le condizioni operative ambientali sono un problema.
Buon livello di vuoto, bassa rumorosità
Disponibile in vari diametri di ugello e portate di aspirazione per l'uso in settori quali automotive, macchine utensili, alimenti, bevande, medicale, farmaceutico e packaging, il modello ZKJ offre un buon livello di vuoto massimo (-89 kPa) e livelli di rumorosità ridotti (fino a 52 dB) grazie al silenziatore ad alte prestazioni. È importante sottolineare che la valvola di alimentazione normalmente aperta assicura che il pezzo continui ad essere aspirato in caso di interruzione o disattivazione per emergenza dell’alimentazione elettrica (supponendo che venga mantenuta la pressione di alimentazione), evitando danni alle apparecchiature o ai dipendenti in caso di caduta del pezzo.
La facile e rapida manutenzione rappresentano un altro vantaggio grazie alla posizione dell'attacco del vuoto del modello ZKJ sopra l'attacco di scarico che semplifica la sostituzione dell'elemento filtrante, risparmiando sui costi della manodopera.
1-mag-2022