Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Attuatore elettrico senza stelo per carichi elevati con trasmissione a cinghia (230 VAC) – LET-X11

LET movimenta carichi pesanti, nessuna distanza è troppo grande

  • Trasferimento di carichi su lunghe distanze – Fino a 240 kg in orizzontale e 70 kg in verticale. Corsa fino a 3000 mm
  • Aumenta la velocidad y la productividad – Hasta 4000 mm/s de velocidad y 20000 mm/s² de aceleración
  • Precisione ottimizzata – ±0.08 mm sulla ripetibilità di posizionamento
  • Utilizzatelo in modo adattivo e resiliente – Montaggio flessibile e robusta resistenza agli urti e alle vibrazioni.

E molto di più

  • Taglia: 80, 100
  • Corsa: da 300 a 3000 mm
  • Encoder compatibili: assoluto, incrementale
  • Tipo con servomotore.

Configura il tuo prodotto

 
Misura
Posizione di montaggio motore
Tipo di motore
Passo
Stroke
Opzione motore
Tipo di cavo slitta
Lunghezza cavo slitta
Tipo di controllore
Lunghezza cavo I/O