Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Con soffietto di protezione, diametri grande - 25A-MHZJ2-X6100

  • Compatible con la produzione di batterie
  • Forza di presa massima per dito 318 N a 0.5 MPa
  • Doppio effetto
  • Ripetibilità: ±0.01 mm
  • Frequenza massima di funzionamento: 60 c.p.m.

Configura il tuo prodotto

 
Diametro
Coperchio antipolvere
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero
Caratteristiche speciali