Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Raccordo istantaneo, Gran purezza, Connettore maschio, Intermedio diritto - KPH

Connettore maschio, Intermedio diritto - KPH
Questa immagine potrebbe non corrispondere alla configurazione scelta.
Fare clic sull'icona di anteprima 3D in basso per visualizzare la selezione esatta.
  • Raccordi istantanei privi di impurità
  • Per sistemi di soffiaggio
  • Assenza totale di olio
  • Utilizzabile per il vuoto (-100kPa) (-14.5psi)

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
La tua ricerca non ha dato risultati
 
Applicazioni tubi applicabili
Collegamento