Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Essiccatori a ciclo frigorifero - IDFA

Controllo affidabile dell'umidità per prestazioni superiori

  • Rimuovere l'umidità dall'aria compressa ‒ Diminuire il punto di rugiada della pressione dell'aria in uscita fino a 3°C
  • Trova la soluzione giusta per la tua applicazione ‒ Portata d'aria fino a 1340 m³/h
  • Prenditi cura del pianeta – Refrigeranti a basso GWP: R1234yf (GWP < 1) e R454C (GWP < 150).

E molto di più

  • Misura attacco: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8
  • Temperatura aria in ingresso: Max. 50, 60, 65 °C.

Selezione prodotti

Seleziona le caratteristiche del prodotto

Reimposta i filtri per modificare la selezione

Il prodotto che meglio si adatta a te

 
Misura
Scarico aria compressa fredda
Trattamento anticorrosione
Refrigerante
Etichette in cinese e manuale di funzionamento in cinese
Pressione media dell'aria
Interruttore di dispersione a terra
Box del blocco terminale
Elettrovalvola con temporizzatore con scarico automatico