Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Flussostato – PFMV/PFGV301

Verificate la presa

  • Ampliate la capacità di verifica dell'aspirazione di piccoli pezzi.Portate da -3 a 3 l/min
  • Ottenete maggiori informazioni a colpo d'occhio – Monitor a 3 visualizzazioni
  • Evitate problemi di montaggio e installazione – Prodotto Bi-Direzionale Design compatto e leggero Filettatura femmina M5.

E molto di più

  • Fluido applicabile: aria essiccata, azoto
  • Uscite: tensione analogica per il sensore, 2 x NPN/PNP + tensione/corrente analogica per il monitor digitale di portata
  • Ripetibilità: ±2.0 % F.S.

Selezione prodotti

Seleziona le caratteristiche del prodotto

Reimposta i filtri per modificare la selezione

Il prodotto che meglio si adatta a te

 
Campo di misura portata
Manuale di istruzioni
Montaggio
X502