- Home
- Prodotti
- Attuatori Elettrici
- Pinze
- Pinza elettrica - LEH
Attuatori Elettrici
Pinza elettrica - LEH
Manipolazione leggera e sicura
- Afferrate il pezzo desiderato con 2 o 3 dita – Corse comprese tra 4 e 80 mm. Forza di presa fino a 180 N
- Non perdete mai la posizione. Riduzione dell'avviamento della macchina – Encoder assoluto senza batteria
- Si adatta alla forma e mantiene il pezzo – Funzione di controllo della presa. La forza di presa viene mantenuta anche in caso di arresto o riavvio.
E molto di più
- Disponibili pinze a 2 e 3 dita
- Dimensioni corpo: 10, 16, 20, 25, 32 e 40 mm
- Velocità d apertura e chiusura: fino a 100 mm/s
- Forza di presa: fino a 210 N (LEHZ), fino a 180 N (LEHF) & fino a 130 N (LEHS)
- Tipo con motore passo-passo
- Encoder: incrementale & assoluto senza batteria
- Compatibile con i controllori: LECP1, LECPA e JXC#1.
Selezione prodotti
Seleziona le caratteristiche del prodotto
Reimposta i filtri per modificare la selezione
Nessun risultato trovato per questa configurazione.
Nessun risultato unico trovato per questa configurazione.