Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

C(D)UX, cilindro a montaggio universale, doppio effetto, stelo semplice, bassa velocità

C(D)UX, cilindro a montaggio universale, doppio effetto, stelo semplice, bassa velocità
Questa immagine potrebbe non corrispondere alla configurazione scelta.
Fare clic sull'icona di anteprima 3D in basso per visualizzare la selezione esatta.
  • Possibilità di diametri del cilindro da 10 mm a 32 mm
  • Lunghezza corsa fino a 50 mm
  • Cilindro microvelocità
  • Doppio effetto
  • Possibilità di montaggio sensore

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
La tua ricerca non ha dato risultati
    Ripristina il codice di default
Anello magnetico
Diametro
Filettatura
Corsa
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero