Ontdek er meer over
Ontdek meer
Cilinders
Actuators
Selecteer op functionaliteit
Heb je interesse in een technische benadering van draadloos in moderne productie?
Positioneersystemen
Procesindustrie
Services
Handleidingen en downloads
Richtlijnen
SMC
Onze betrokkenheid
Waar kun je ons vinden
Welkom bij SMC!
Productcatalogus
Compacte cilinders uit de (N)CQ2-serie zijn gebaseerd op een ruimtebesparend ontwerp en gaan uitzonderlijk lang mee. Aan de voorkant zijn ze voorzien van een veerring, waardoor de inwendige onderdelen gemakkelijk bereikbaar zijn. Verkrijgbaar in modellen met enkele en dubbele zuigerstang, mannelijke en vrouwelijke schroefdraad, dubbelwerkend, veer retour en veer uitgaand. U hebt de keuze uit 13 boringdiameters tot 200 mm. Als optie kunnen Reed-/Solid State-schakelaars worden gebruikt. De body's van geëxtrudeerd aluminium met doorvoeropeningen en montage met schroefdraad bieden een ruime toepasbaarheid en een hoge betrouwbaarheid in elke ontwerptoepassing.