Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Bowl Shape with Non-Slip Feature, Plate Mounting – ZP3M

  • Afmetingen zuignap: Ø 32, Ø 40, Ø 50, Ø 63, Ø 80, Ø 100
  • Slipvrij, speciale ribbels
  • Materiaal: FS61 (op fluor gebaseerd rubber)
  • Hardheid zuignap (Shore A: ±5°): 60º
  • Temperatuurbereik oppervlakte: 0 tot 200 ºC
  • Temperatuurbereik adapter: 0 tot 150 ºC
  • Mesh filter opening: 250 μm
  • Opties: mannelijke en vrouwelijke schroefdraad en vierkante verticale vacuüminlaat.

Configure your product

 
Vacuum Inlet Direction
Diameter zuignap
Materiaal
Connection Thread and Type
Vacuüminlaat
Mesh Filter