Ontdek er meer over
Ontdek meer
Cilinders
Actuators
Selecteer op functionaliteit
Heb je interesse in een technische benadering van draadloos in moderne productie?
Positioneersystemen
Procesindustrie
Services
Handleidingen en downloads
Richtlijnen
SMC
Onze betrokkenheid
Waar kun je ons vinden
Welkom bij SMC!
Productcatalogus
The C95 is ISO, VDMA24562 interchangeable, and utilizes a tie rod construction. In addition to standard cushions and wear band, the C95 utilizes a "floating" cushion seal design that greatly improves operation. SMC's exclusive "figure 8" seal insures long cycle life.