Ontdek er meer over
Ontdek meer
Cilinders
Actuators
Selecteer op functionaliteit
Heb je interesse in een technische benadering van draadloos in moderne productie?
Positioneersystemen
Services
Handleidingen en downloads
Richtlijnen
SMC
Onze betrokkenheid
Waar kun je ons vinden
Welkom bij SMC!
Productcatalogus
The CQM is a compact cylinder integrated with a guide rod and plate. The series is available in 12, 16, 20, 25, 32, 40 and 50mm bore sizes with the same mounting dimensions as the CQ2. The guide rod and plate allow work to be directly mounted. The CQM series offers 4 times the lateral load resistance of the CQ2K and non-rotating accuracy of ±0.2°.