Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

D-R73x/R80x, Reed Switch, Direct Mounting, Grommet

  • Electrical entry: Grommet.
  • Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
  • Power voltage: 100VAC/100V DC.
  • Load current: 5 to 50mA.
  • Applicable Actuator Series: CDRB, MDSU.

Configure your product

 
Model
Lead Wire Length