Ontdek er meer over
Ontdek meer
Cilinders
Actuators
Selecteer op functionaliteit
Heb je interesse in een technische benadering van draadloos in moderne productie?
Positioneersystemen
Services
Handleidingen en downloads
Richtlijnen
SMC
Onze betrokkenheid
Waar kun je ons vinden
Welkom bij SMC!
Productcatalogus
Serial interface unit EX500 is capable of controlling up to 64 solenoids, and is compatible with SV1000/2000/3000/4000, VQC1000/2000/4000 valves. The EX500 makes it possible to connect up to 4 valve manifolds with up to 16 solenoids each. Available protocols include DeviceNet, CC-Link and Profibus-DP.