Ontdek er meer over
Ontdek meer
Cilinders
Actuators
Selecteer op functionaliteit
Heb je interesse in een technische benadering van draadloos in moderne productie?
Positioneersystemen
Procesindustrie
Services
Handleidingen en downloads
Richtlijnen
SMC
Onze betrokkenheid
Waar kun je ons vinden
Welkom bij SMC!
Productcatalogus
The EX600 serial interface offers a full suite of diagnostics and programmable parameters to meet the most stringent requirements. Up to 1024 (512/512 I/O blocks) and 7 valve manifolds can be connected. The EX600 can be configured as a centralized or a de-centralized I/O system, or a combination of both. This serial interface is compatible with series SV1000/2000/3000, VQC1000/2000/4000 and S0700 valves. Available protocols include Profibus-DP, DeviceNet™, CC-Link, and EtherNet/IP™.