Ontdek er meer over
Ontdek meer
Cilinders
Actuators
Selecteer op functionaliteit
Heb je interesse in een technische benadering van draadloos in moderne productie?
Positioneersystemen
Services
Handleidingen en downloads
Richtlijnen
SMC
Onze betrokkenheid
Waar kun je ons vinden
Welkom bij SMC!
Productcatalogus
The ZPT series vacuum cups are available in 16 diameters from 2 to 125mm, 6-cup materials, and 4-cup designs (flat, flat with ribs, deep and bellows), to suit multiple applications. Vertical vacuum entry connections can be made via one-touch fittings or threaded connections. Optional buffers can be ordered with up to 50 mm stroke