Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

IN-777, Air Servo Cylinder

  • Boringen (mm): 125, 160, 200, 250, 320.
  • Geschikt voor positionering en regeling van de luchtcilinder op meerdere punten.
  • Reproduceerbaarheid positionering: ±0,5 mm
  • Ingebouwde zelfdiagnose (LED-lampje en uitgangssignaal).
  • Noodstop van de zuiger wanneer de lucht- of stroomtoevoer wordt onderbroken.

Configure your product

 
Boringdiameter
Slaglengte
Zuigerstangbalg
communicatieprotocol
Auto-start Function