Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

3 Finger Gripper, Wedge Cam Style, Long stroke - MHSL3

  • Maximum gripping force 1320 N at 0.5 MPa
  • Double acting
  • Repeatability: ±0.01 mm
  • Max. operating frequency: 120 c.p.m.

Configure your product

 
Bore Size
Thread Type
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number
Special Specifications