Cilinders
Actuators
Selecteer op functionaliteit
Heb je interesse in een technische benadering van draadloos in moderne productie?
Services
Handleidingen en downloads
Richtlijnen
SMC
Onze betrokkenheid
Waar kun je ons vinden
Productcatalogus
De oplossing voor lineaire actuatoren die aan hoge belastingen worden blootgesteld. Ideaal voor verplaatsingstoepassingen. De twee basismodellen zijn voorzien van een zelfsmerende glijbus en een lineaire kogelgeleiding. Het model met een 100 mm lange glijbus kan een belasting van 3000 pond met een snelheid van 55 ft/min tegenhouden of een gecentreerde last van 1000 pond met een veiligheidsfactor van 40 % opheffen. Het totale pakket is zeer compact en dankzij de vooraf getapte montageopeningen kunnen de leidingen gemakkelijk worden aangesloten. Wordt aan de zijkant of aan de onderkant gemonteerd. De MGQ-modellen hebben boringdiameters van 12 tot 100 mm en zijn geschikt voor schakelaars.