Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

PF3A7*H-L, Modular Digital Flow Switch with IO-Link

  • Can be connected to air combination unit
  • Applicable fluid: Air, N2, CO2, Ar
  • Flow range: Max. 8000 L/min
  • Flow ratio: 100:1
  • 3-colour/ 2-screen display
  • Port Size: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4
  • Outputs: NPN/PNP/IO-Link and analogue/external input
  • IP65.