Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Combination Unit Accessories, Pressure Switch with Piping Adapter - IS10E-D

  • 100V AC/DC specifications
  • Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4 and 1 1/2.

Configure your product

 
Body Size
Thread Type
Port Size
Set Pressure Range
Lead Wire Length/Pressure Unit of the Scale Plate/Mounting Position