Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

VR51, Two Hand Control Valve

  • Operating pressure: 0.25 to 1 MPa
  • Proof pressure: 1.5 MPa
  • Ambient and fluid temperature: -5 to 60° C (No freeezing)
  • Port size: Metric ø6, Inch  ø1/4
  • Optional bracket is available

Configure your product

 
Connection Piping Size
Option