Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

XTO-674, Check Valve

  • Body material: Brass.
  • Low cracking pressure: 0.01 MPa.
  • High temperature: 80°C.
  • Low temperature: -30°C.
  • Rubber material: NBR/FKM/CR.

Configure your product

 
Port Size
Option