Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

SMC SISTEMA bibliotheek

Informatie over veiligheidsgerelateerde parameters voor onze producten

SISTEMA is een softwaretool die op basis van veiligheidsintegriteit machineapplicaties evalueert. De tool wordt geleverd door IFA, het instituut voor beroepsveiligheid en -gezondheid van de Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV). De kosteloze software helpt u bij het berekenen van uw veiligheidsfunctie. Meer informatie kunt u vinden op de website van DGUV: www.dguv.de.

SMC biedt u als download SISTEMA bibliotheken (versie 3) met veiligheidsgerelateerde parameters voor SMC producten.

SISTEMA bibliotheekbestand

Beschikbare talen: EN, FR, IT, ES, DE
Bestandstype: ZIP
Bestandsgrootte: 0,387 MB
Laatste update: 2025-11-26

. .

Mogelijk worden sommige SMC SISTEMA-bestanden op dit moment verwerkt. Als u het gewenste product in de lijst hierboven niet kunt vinden, neem dan contact op met uw lokale SMC sales engineer voor meer informatie.

Resultaten 21 tot 30 van 112 records
Toon 10 | 20 | 50 | 100
Modellen Beschrijving Handleiding Verklaring Conformiteit Betrouwbaarheidsdata
(B10 / B10d)
Tekeningen
EX260-FSE1 SI Unit for Functional Safety over EtherCAT® (FSoE)
EX600-FVC1/2 Safety I/O module for CIP safety over EtherNet/IP
HF1B-VHS-D 3 Port Pressure Relief Valve with Locking Holes
IR1000/2000/3000-A Precision Regulator
IR1200/2200/3200-A Regulator
IRV Vacuum Regulator
JSX Direct Operated 2 Port Solenoid Valve
JSY 5 Port Solenoid Valve
JSY#100-X350 5 Port Internal Pilot Solenoid Valve Plug-in Type with Spring Return Spool · JSY-X350
JSY#100R-X360 5 Port External Pilot Solenoid Valve Plug-in Type with Spring Return Spool · JSY-X360

SMC is jouw partner in machineveiligheid

SMC is jouw kennispartner in machineveiligheid. Wij voelen ons betrokken bij een optimale veiligheid in jouw applicatie. Onze specialisten kunnen je adviseren over de juiste veiligheidsoplossing. Onze focus is op de veilige samenwerking tussen mens en machine.

Wil je meer informatie over specifieke producten of wil je meer weten over machineveiligheid of SISTEMA? 

Machineveiligheid

Lees alles over machineveiligheid. SMC is een innovatieve, betrouwbare en sterke partner voor jou. Met PneuSAFE en onze SISTEMA-bibliotheek configureer jij alles op het gebied van machineveiligheid.

Je hebt misschien ook interesse in