Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

SMC SISTEMA bibliotheek

Informatie over veiligheidsgerelateerde parameters voor onze producten

SISTEMA is een softwaretool die op basis van veiligheidsintegriteit machineapplicaties evalueert. De tool wordt geleverd door IFA, het instituut voor beroepsveiligheid en -gezondheid van de Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV). De kosteloze software helpt u bij het berekenen van uw veiligheidsfunctie. Meer informatie kunt u vinden op de website van DGUV: www.dguv.de.

SMC biedt u als download SISTEMA bibliotheken (versie 2) met veiligheidsgerelateerde parameters voor SMC producten.

SISTEMA bibliotheekbestand

Beschikbare talen: EN, FR, IT, ES, DE
Bestandstype: ZIP
Bestandsgrootte: 0,387 MB
Laatste update: 2025-09-04

De bibliotheek wordt ondersteund voor Sistema versie 2 tot 31.12.2025. Na deze datum worden productwijzigingen alleen in aanmerking genomen in Sistema versie 3. .

Mogelijk worden sommige SMC SISTEMA-bestanden op dit moment verwerkt. Als u het gewenste product in de lijst hierboven niet kunt vinden, neem dan contact op met uw lokale SMC sales engineer voor meer informatie.

Resultaten 1 tot 10 van 98 records
Toon 10 | 20 | 50 | 100
Modellen Beschrijving Handleiding Verklaring Conformiteit Betrouwbaarheidsdata
(B10 / B10d)
Tekeningen
AKB Bushing Type Check Valve
AKH Check Valve with One-Touch Fitting
AKP Pilot Check Valve Compact Type
AQ#40F Quick Exhaust Valve with one touch fitting
AR-A Regulator
AR-B Regulator
AR-D Regulator
AS#000E Speed Controller with Residual Pressure Release Valve
AS-X785 Pilot Check Valve: Metal Body Type
ASN2 Metering Valve with Silencer

SMC is jouw partner in machineveiligheid

SMC is jouw kennispartner in machineveiligheid. Wij voelen ons betrokken bij een optimale veiligheid in jouw applicatie. Onze specialisten kunnen je adviseren over de juiste veiligheidsoplossing. Onze focus is op de veilige samenwerking tussen mens en machine.

Wil je meer informatie over specifieke producten of wil je meer weten over machineveiligheid of SISTEMA? 

Machineveiligheid

Lees alles over machineveiligheid. SMC is een innovatieve, betrouwbare en sterke partner voor jou. Met PneuSAFE en onze SISTEMA-bibliotheek configureer jij alles op het gebied van machineveiligheid.

Je hebt misschien ook interesse in