Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

M(D)B, Air Cylinder, Double Acting, Single Rod

  • Standaard dubbelwerkende, enkele zuigerstang
  • Boringdiameters: 32, 40, 50, 63, 80, 100 en 125 (mm)
  • Slaglengtes van 25 mm tot en met 1500 mm, afhankelijk van de boringdiameter
  • Montages: basis, voet, flens vooraan en achteraan, enkel of dubbel scharnier en middenzwenkscharnier
  • Met of zonder zuigerstangbalg
  • Verscheidenheid aan schakelaars en aansluitdraadlengtes

Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria