Ускоренный отказ Европейского союза от фторсодержащих парниковых газов (F-газов) меняет подход к промышленному охлаждению и температурному контролю. В связи с ужесточением норм в обрабатывающей промышленности, медицине, пищевой промышленности и других отраслях компании испытывают всё большее давление, и вынуждены осваивать экологичные и устойчивые технологии температурного контроля.
Устаревшие промышленные чиллеры, использующие синтетические хладагенты с высоким ПГП (показателем глобального потепления), больше не являются приемлемым вариантом. Несоблюдение новых законодательных требований по фторсодержащим газам грозит серьёзными финансовыми штрафами, простоями и репутационным ущербом. Термостабилизатор SMC рефрижераторного типа серии HRSC решает эту задачу благодаря конструкции, полностью соответствующей требованиям касательно фторсодержащих газов, поскольку использует природный хладагент CO₂ (R 744), и устанавливает новый стандарт экологически ответственного и соответствующего нормативным требованиям промышленного регулирования температуры.
Узнайте подробнее о HRSC: управление температурой нового поколения с помощью CO₂ обеспечивает соответствие требованиям и производительность
Термостабилизатор рефрижераторного типа HRSC — это решение для промышленного охлаждения нового поколения, специально разработанное для соответствия новым нормам, с использованием природных хладагентов. Созданный как упрощенная 100% замена термочиллера серии HRS, он дает возможность компаниям легко модернизировать свои системы термоконтроля без ущерба для производительности, безопасности и соответствия нормативным требованиям.
Разработанный для работы с природным газом CO₂ (R-744) – негорючим, нетоксичным хладагентом с низким ПГП (ПГП = 1), термочиллер HRSC гарантирует полное соответствие вашего производства нормам по использованию фторсодержащих газов, способствуя достижению ваших целей в области экологичности и устойчивого развития. Прочная конструкция и компактные размеры делают его идеальным решением для применений в промышленном охлаждении, требующих точного управления температурой и надежности при длительной эксплуатации.
Термостабилизатор HRSC, опирающийся на признанные стандарты качества SMC, не только соответствует современным нормативным требованиям, но и превосходит их. Независимо от того, осуществляете ли вы воздушные перевозки, работаете в экологически уязвимых условиях или ориентированы на устойчивые инновации, HRSC обеспечит уверенность, безопасность и энергоэффективность, необходимые вашему бизнесу, чтобы быть впереди.
Обзор основных особенностей:
- Упрощенная 100% замена серии HRS
- Природный, невоспламеняемый, нетоксичный хладагент CO₂
- Полностью соответствует текущим и будущим европейским стандартам использования фторсодержащих газов
- Высокая точность поддержания температуры ±0.1 °C для управления ответственными процессами
- Диапазон настройки температуры: 5–40 °C, подходит для различных промышленных применений
- Энергоэффективное инверторное управление (компрессор, вентилятор, насос) для оптимизированного энергопотребления и сокращения производственных затрат
- Безопасен для международных авиаперевозок (стандарт ASHRAE 34 A1)
- Разработан в соответствиии с высочайшими промышленными стандартами качества SMC
- Экологически ответственное исполнение без использования фторсодержащих газов с минимальным климатическим воздействием