Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Geleceğe hazır sıcaklık kontrolü: HRSC F-Gaz Uyumlu Soğutucuyu Tanıyın

HRS modelinin doğrudan yerine geçen, doğal soğutucu ve tam yasal uyumlu çözüm.

Avrupa Birliği’nin florlu sera gazlarını (F-Gazları) hızlandırılmış şekilde aşamalı olarak devre dışı bırakması, endüstriyel soğutma ve sıcaklık kontrolü alanını yeniden şekillendiriyor. Yürürlükte olan ve giderek daha da sıkılaşan düzenlemeler nedeniyle; üretim, tıp, gıda ve içecek gibi birçok sektördeki şirketler, çevre dostu ve sürdürülebilir sıcaklık kontrol teknolojilerini benimsemeleri için artan bir baskı altındalar.

Yüksek Küresel Isınma Potansiyeline (GWP) sahip sentetik soğutucu akışkanlar kullanan eski tip endüstriyel soğutucular artık uygulanabilir bir seçenek olmaktan çıkmıştır. En güncel F-Gaz mevzuatına uyulmaması; ciddi mali yaptırımlar, operasyonel kesintiler ve itibar kaybı riskini beraberinde getirmektedir. SMC HRSC Sıvı Sıcaklık Kontrol Cihazı, doğal CO₂ (R744) soğutucu akışkan kullanarak tamamen F-Gaz mevzuatına uygun tasarımıyla bu zorluğa yanıt vermektedir. Bu sayede çevre dostu ve mevzuata hazır endüstriyel sıcaklık kontrolü için yeni bir standart belirlemektedir.

HRSC Sıvı Sıcaklık Kontrol Cihazı, doğal soğutucu akışkanlar çağının gerekliliklerine özel olarak tasarlanmış yeni nesil bir endüstriyel soğutma çözümüdür. HRS Serisi termo-soğutucular için doğrudan, %100 uyumlu bir yedek olarak geliştirilen bu sistem, şirketlere performans, güvenlik veya mevzuata uyumdan ödün vermeden sıcaklık kontrol altyapılarını zahmetsizce modernize etme imkânı sunar.

HRSC, doğal CO₂ (R744) soğutucu akışkan kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu akışkan yanıcı ve de toksik değildir. GWP değeri ise; yalnızca 1’dir. Bu sayede HRSC, F-Gaz mevzuatına tam uyum sağlarken işletmelerin çevre ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunur. Sağlam yapısı ve kompakt tasarımı sayesinde, hassas sıcaklık kontrolü ve uzun vadeli güvenilirlik gerektiren endüstriyel soğutma uygulamaları için ideal bir çözümdür.

SMC’nin yüksek kalite standartlarıyla üretilen HRSC, sadece mevcut yasal gereklilikleri karşılamakla kalmaz, aynı zamanda bu gerekliliklerin çok daha üstünde performans sunar. Hava yolu ile taşımacılık yaparken, hassas ortamlarda çalışırken veya sürdürülebilir yenilik hedeflerken, HRSC işletmenize güven, güvenlik ve enerji tasarrufu sağlayarak rekabette bir adım önde olmanızı destekler.

Öne çıkan temel özellikler:

  • SMC HRS Serisi için %100 uyumlu yedek
  • Doğal, yanıcı olmayan, toksik olmayan CO₂ soğutucu
  • Mevcut ve gelecek AB F-Gaz düzenlemelerine tam uyumlu
  • Kritik proses kontrolü için ±0.1 °C hassas sıcaklık kararlılığı
  • Çeşitli endüstriyel uygulamalar için 5–40 °C ayar sıcaklık aralığı
  • Enerji tasarruflu DC inverter kontrol (kompresör, fan, pompa) ile optimize edilmiş güç kullanımı ve düşük işletme maliyetleri
  • Uluslararası hava taşımacılığına uygun ve ASHRAE 34 A1 sınıflandırmasına sahip
  • SMC’nin en yüksek endüstriyel kalite standartlarına uygun olarak üretilmiştir
  • Çevre dostu, F-Gaz içermeyen tasarım ile düşük iklim etkisi

Still relying on F-Gases? Here is why CO₂ is the safe and sustainable future of industrial temperature control

As EU and UK F-Gas regulations phase out harmful fluorinated gases, CO₂ (carbon dioxide) has become the leading natural refrigerant for industrial cooling and temperature control. With a Global Warming Potential (GWP) of just 1, CO₂ offers a safe and environmentally responsible alternative that aligns with the most stringent environmental regulations.

Unlike many synthetic high-GWP refrigerants, CO₂ is non-toxic, non-flammable, and free from transport restrictions, making it ideal for global logistics and sensitive industrial applications. Its high energy efficiency enables compact chiller system designs and delivers consistent temperature stability, even under demanding manufacturing and process conditions.

Switching to CO₂ -based circulating fluid temperature controllers isn’t just a regulatory move – it’s a smart, future-proof investment in safety, sustainability, and long-term cost efficiency for your industrial temperature control systems.

Key benefits of CO₂ as a refrigerant:

  • Natural and sustainable: Zero ozone depletion and minimal climate impact
  • Safe: Non-toxic, non-flammable ASHRAE 34 A1 classification
  • Efficient: High thermal conductivity for improved cooling performance
  • No transport restrictions: Safe for air, land, and sea freight
  • Regulatory-ready: Fully compliant with current and future EU F-Gas regulations

Note: CO₂ has a Global Warming Poten tial (GWP) of 1 – the lowest possible value and the reference baseline defined by the IPCC and recognised in EU F-Gas legislation.

Discover how long-life cylinders helped a plant boost operational availability

When it comes to industrial performance, real-world results matter. Across sectors, manufacturers who switched to SMC’s high-durability components already benefit from improved Overall Equipment Effectiveness (OEE), fewer breakdowns, and measurable long-term cost savings.

Real-world examples

 Bu çözümün üretim hattınıza nasıl uyduğunu görmek ister misiniz?

  • HRS sisteminizi tam uyumlulukla zahmetsizce değiştirin
  • AB F-Gaz düzenlemelerine anında uyum sağlayın
  • Doğal CO₂ soğutucu ile güvenli ve sürdürülebilir bir geleceği benimseyin

HRSC CO₂ Sıcaklık Kontrol Cihazı: Tüm Sorularınızın Cevabı

Halihazırda bir HRS termo-soğutucusu olanlar için HRSC’yi kurmak kolay mı?

Evet. SMC HRSC Sıvı Sıcaklık Kontrol Cihazı, HRS Serisi termo-soğutucular için %100 uyumlu doğrudan yedek olarak tasarlanmıştır. Borulama veya yerleşim değişikliği gerektirmez, böylece doğal soğutucu akışkan kullanan ve F-Gaz mevzuatına uygun soğutma sistemine geçiş sorunsuz olur.

HRSC güncel F-Gaz düzenlemelerine uyuyor mu?

Kesinlikle. HRSC Serisi, küresel ısınma potansiyeli (GWP) sadece 1 olan doğal ve F-Gaz içermeyen CO₂ (R744) soğutucu akışkan kullanır. Avrupa Birliği F-Gaz Yönetmeliği (AB 2024/573) ile tam uyumludur ve aşamalı kısıtlama ya da gelecekteki yasaklamalara tabi değildir.

HRSC’yi kullanmak için özel eğitim veya aletlere ihtiyacım var mı?

Kullanıcı dostu dokunmatik paneli ve kolay kullanılan kontrol özellikleri vardır.

CO₂ güvenli ve taşınması kolay mı?

Evet. CO₂, ASHRAE 34 sınıflandırmasına göre A1 (toksik olmayan, yanıcı olmayan) olarak kabul edilir; bu da hem kullanımı hem de hava yoluyla taşınması açısından güvenli olduğu anlamına gelir. Bu özellik, uluslararası lojistiği daha kolay ve ekonomik hale getirir.

HRSC hangi enerji tasarrufu özelliklerine sahiptir?

HRSC, kompresör, fan ve pompa (HRSC090/100 modellerinde) için inverter kontrollere sahiptir ve güç kullanımını talebe göre optimize eder. Bu sayede %49’a varan enerji tasarrufu sağlar.