Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Temperatuurregeling klaar voor de toekomst: Maak kennis met de HRSC-serie thermo chiller van SMC

Een directe vervanging van het HRS-model, nu met natuurlijk koudemiddel en volledige naleving van de regelgeving

De versnelde afbouw van gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen) binnen de Europese Unie (lees er hier alles over) verandert de manier waarop industriële koeling en temperatuurregeling worden toegepast. Door steeds strengere regelgeving staan bedrijven in onder andere de maakindustrie, medische sector en voedingsmiddelenindustrie onder toenemende druk om milieuvriendelijke en duurzame temperatuurregeltechnologieën te implementeren.

Verouderde industriële chillers die synthetische koudemiddelen met een hoog Global Warming Potential (GWP) gebruiken, zijn geen houdbare optie meer. Niet voldoen aan de nieuwste F-gassenwetgeving kan leiden tot hoge boetes, productiestilstand en reputatieschade. De HRSC - Thermo-Chiller zonder F-gas biedt hierop een antwoord met een volledig F-gassenconform ontwerp dat gebruikmaakt van natuurlijk CO₂ (R744) als koudemiddel – en zet daarmee een nieuwe standaard voor milieubewuste, regelgeving-bestendige Thermo Chillers.

Ontdek HRSC: Thermo Chiller met CO₂ voor optimale prestaties en volledige naleving

De HRSC Thermo-Chiller zonder F-gas is een temperatuurregeloplossing van de nieuwste generatie, speciaal ontwikkeld voor het tijdperk van natuurlijke koudemiddelen. Deze unit is ontworpen als een directe, 100% 1-op-1 vervanging van de HRS-serie thermo-chiller, waarmee bedrijven hun temperatuurregelinstallaties eenvoudig kunnen moderniseren zonder in te leveren op prestaties, veiligheid of wetgeving.

Dankzij het gebruik van natuurlijk CO₂ (R-744) – een niet-brandbaar, niet-toxisch koudemiddel met een zeer lage GWP (GWP=1) – blijven jouw processen volledig in lijn met de F-gassenverordening, en lever je tegelijkertijd een bijdrage aan jouw duurzaamheidsdoelstellingen. De robuuste constructie en compacte vormgeving maken de HRSC ideaal voor industriële koeltoepassingen waar nauwkeurige thermische regeling en langdurige betrouwbaarheid essentieel zijn.

Ondersteund door de gerenommeerde kwaliteitsstandaarden van SMC is de HRSC niet alleen gebouwd om te voldoen aan de regelgeving van vandaag – maar om deze te overtreffen. Of je nu per vliegtuig transporteert, in gevoelige omgevingen werkt of inzet op duurzame innovatie, de HRSC biedt de zekerheid, veiligheid en energie-efficiëntie die jouw bedrijf nodig heeft om voorop te blijven lopen.

Belangrijkste kenmerken in één oogopslag:

  • 100% 1-op-1 vervanging voor de SMC HRS-serie
  • Natuurlijk, niet-brandbaar en niet-toxisch CO₂-koudemiddel
  • Volledig in overeenstemming met huidige en toekomstige EU F-gassenwetgeving
  • Nauwkeurige temperatuurstabiliteit van ±0,1 °C voor kritische procesregeling
  • Instelbaar temperatuurbereik van 5–40 °C voor uiteenlopende industriële toepassingen
  • Energie-efficiënte DC-inverterregeling (compressor, ventilator, pomp) voor geoptimaliseerd energieverbruik en lagere operationele kosten
  • Veilig voor internationaal luchttransport (ASHRAE 34 A1-classificatie)
  • Gebouwd volgens de hoogste industriële kwaliteitsnormen van SMC
  • Milieuvriendelijk niet-F-gasontwerp met minimale impact op het klimaat

Gebruik je nog steeds F-gassen? Dit is waarom CO₂ de veilige en duurzame toekomst is van industriële temperatuurregeling

Nu de EU- en VK-regelgeving F-gassen geleidelijk afbouwt, is CO₂ (kooldioxide) uitgegroeid tot het toonaangevende natuurlijke koudemiddel voor industriële koeling en temperatuurregeling. Met een Global Warming Potential (GWP) van slechts 1 biedt CO₂ een veilige en milieuvriendelijke oplossing die perfect aansluit bij de strengste milieueisen.

In tegenstelling tot veel synthetische koudemiddelen met een hoog GWP is CO₂ niet-toxisch, niet-brandbaar en vrij van transportbeperkingen. Dit maakt het ideaal voor wereldwijde logistiek en gevoelige industriële toepassingen. Dankzij de hoge energie-efficiëntie maakt CO₂ compacte chillerontwerpen mogelijk en zorgt het voor consistente temperatuurstabiliteit, zelfs onder zware productieomstandigheden.

De overstap naar CO₂-gebaseerde temperatuurregelaars met circulerende vloeistof is niet alleen een kwestie van regelgeving – het is een slimme, toekomstbestendige investering in veiligheid, duurzaamheid en langdurige kostenefficiëntie voor jouw temperatuurregelsystemen.

Belangrijkste voordelen van CO₂ als koudemiddel:

  • Natuurlijk en duurzaam: Geen ozonafbraak en minimale impact op het klimaat
  • Veilig: Niet-toxisch, niet-brandbaar en ASHRAE 34 A1-geclassificeerd
  • Efficiënt: Hoge thermische geleidbaarheid voor betere koelprestaties
  • Geen transportbeperkingen: Veilig voor lucht-, land- en zeetransport
  • Klaar voor regelgeving: Volledig in lijn met huidige en toekomstige EU F-gassenwetgeving

Let op: CO₂ heeft een Global Warming Potential (GWP) van 1 – de laagst mogelijke waarde en de referentie die is vastgesteld door het IPCC en erkend in de EU F-Gas Verordening (2024/573).

Praktijkvoorbeelden

Klaar om te zien hoe deze oplossing in jouw productielijn past?

  • Vervang moeiteloos je HRS Chiller met volledige compatibiliteit
  • Voldoe direct aan de EU F-gasregelgeving
  • Kies voor een veilige, duurzame toekomst met natuurlijk CO₂-koudemiddel

HRSC Thermo Chiller met CO₂: Veelgestelde vragen

Is de HRSC eenvoudig te installeren als ik al een HRS thermo-chiller heb?

Ja. De HRSC Thermo Chiller is ontworpen als een 100% drop-in vervanging van de HRS-serie thermo-chiller. Er zijn geen aanpassingen aan leidingen of lay-out nodig, waardoor de overstap naar een F-gassenconform koelsysteem met natuurlijk koudemiddel volledig naadloos verloopt.

Voldoet de HRSC aan de nieuwste F-gasregelgeving?

Zeker. De HRSC-serie maakt gebruik van CO₂ (R744), een natuurlijk, niet-F-gas koudemiddel met een Global Warming Potential (GWP) van slechts 1. Het systeem voldoet volledig aan de EU F-gasverordening (EU 2024/573) en valt niet onder afbouwquota of verboden in  de toekomstige verboden.

Heb ik speciale training of gereedschap nodig om de HRSC te bedienen?

Nee. De HRSC is uitgerust met een gebruiksvriendelijk touchpanel en intuïtieve bediening. Er is geen speciale training nodig om ermee aan de slag te gaan.

Is CO₂ veilig en eenvoudig te transporteren?

Ja. CO₂ is volgens ASHRAE 34 geclassificeerd als A1 (niet-toxisch, niet-brandbaar), wat betekent dat het zowel in gebruik als voor luchttransport veilig is. Dit maakt internationale logistiek eenvoudiger en kostenefficiënter.

Welke energiebesparende functies biedt de HRSC?

De HRSC is uitgerust met inverterregeling voor compressor, ventilator en pomp (in HRSC090/100), waardoor het energieverbruik wordt geoptimaliseerd op basis van de actuele vraag. Dit levert energiebesparingen op tot wel 49%.