Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Ekologická regulace teploty médií budoucnosti: Objevte chladicí jednotku řady HRSC bez F-plynů

Přímá náhrada jednotky řady HRS, nyní s přírodním chladivem a v souladu s EU nařízením o F-plynech

Evropská unie urychluje omezování v používání fluorovaných skleníkových plynů (F-plyny) pro průmyslové chlazení a regulaci teploty médií. S přísnějšími předpisy se společnosti v sektorech výroby, zdravotnictví, potravin a nápojů, či dalších odvětvích dostávají pod rostoucí tlak zavádět ekologické a udržitelné technologie pro regulaci teploty médií.

Starší průmyslové chladicí jednotky (chillery) využívající syntetická chladiva s vysokým potenciálem globálního oteplování (GWP = Global Warming Potential) již nejsou vhodnou volbou. Nedodržení aktuální legislativy pro F-plyny může vést k vysokým finančním sankcím, provozním prostojům a poškození reputace. SMC chladicí jednotka řady HRSC tuto výzvu splňuje, jelikož využívá přírodní chladivo CO₂ (R-744) v souladu s nařízením o F-plynech – stanovuje tak nový standard pro ekologicky odpovědné a legislativně připravené průmyslové řízení teploty.

Objevte HRSC: Nová generace regulace teploty s CO₂ chladivem pro dodržování předpisů a maximální výkon

Chladicí jednotka řady HRSC je řešení pro průmyslového chlazení nové generace, navržené speciálně pro nastupující éru přírodních chladiv. Jednotka byla vyvinuta jako přímá, 100% náhrada  za chladicí jednotky řady HRS, umožňuje společnostem modernizovat systémy regulace teploty snadno a bez kompromisů z hlediska výkonu, bezpečnosti a souladu s předpisy.

Konstrukce jednotky je optimalizována pro použití přírodního chladiva CO₂ (R-744) – netoxického, nehořlavého a s nízkým GWP (GWP = 1). Řada HRSC tak zajišťuje plnou kompatibilitu provozu a zároveň přispívá k ekologickým a udržitelným cílům vaší společnosti. Robustní konstrukce a kompaktní rozměry činí z řady HRSC ideálním řešením pro průmyslové chlazení procesů, kde je vyžadována přesná regulace teploty a dlouhodobá spolehlivost.

Podpořeno renomovanými standardy kvality SMC, chladicí jednotka HRSC není pouze připraveno na dnešní legislativní požadavky – je navrženo, aby je překonalo. Ať už přepravujete produkty letecky, provozujete zařízení v citlivém prostředí nebo usilujete o udržitelnou inovaci, jednotka HRSC poskytuje jistotu, bezpečnost a efektivitu energií, které vaší společnosti pomáhají být vždy o krok napřed.

Klíčové vlastnosti:

  • 100% přímá náhrada za řadu HRS

  • Přírodní, netoxické a nehořlavé chladivo CO₂

  • Plně kompatibilní s aktuálními i připravovanými EU regulacemi o F-plynech

  • Přesná teplotní stabilita ±0,1 °C pro kritické řízení procesů

  • Nastavitelný rozsah teplot: 5 – 40 °C, vhodný pro různé průmyslové aplikace

  • Energeticky úsporné DC invertorové řízení (kompresor, ventilátor, čerpadlo) pro optimalizaci spotřeby energie a snížení provozních nákladů

  • Bezpečné pro mezinárodní leteckou přepravu (klasifikace A1 podle normy ASHRAE 34)

  • Vyrobeno podle nejvyšších průmyslových standardů společnosti SMC

  • Ekologický design bez F-plynů s minimálním dopadem na klima

Stále spoléháte na chlazení pomocí F-plynů? Zde je důvod, proč je CO₂ bezpečnou a udržitelnou budoucností průmyslové regulace teploty médií

S postupným vyřazováním škodlivých fluorovaných plynů podle předpisů EU a Velké Británie se CO₂ (oxid uhličitý) stal hlavním přírodním chladivem pro průmyslové chlazení a regulaci teploty. Díky hodnotě potenciálu globálního oteplování GWP = 1 nabízí CO₂ bezpečnou a ekologicky odpovědnou alternativu, která splňuje i nejpřísnější environmentální regulace.

Na rozdíl od mnoha syntetických chladiv s vysokým GWP je CO₂ netoxické, nehořlavé a nepodléhá omezením při přepravě, což ho činí ideálním pro globální logistiku i citlivé průmyslové aplikace. Jeho vysoká energetická účinnost umožňuje kompaktní konstrukci chladicích jednotek a zajišťuje teplotní stabilitu i za náročných výrobních a procesních podmínek.

Přechod na chladicí jednotky s chladivem CO₂ není jen otázkou souladu s předpisy – je to chytrá investice do bezpečnosti, udržitelnosti a dlouhodobé efektivity nákladů vašich průmyslových systémů pro regulaci teploty médií.

Hlavní výhody chladiva CO₂:

  • Přírodní a udržitelné: Nezpůsobuje ozónovou díru, minimální dopad na klima
  • Bezečné: Netoxické, nehořlavé, klasifikováno A1 podle normy ASHRAE 34
  • Efektivní: Vysoká tepelná vodivost pro lepší chladicí výkon
  • Bez omezení přepravy: Bezpečné pro leteckou, pozemní i námořní dopravu
  • Připravené pro regulace: Plně v souladu s aktuálními i budoucími EU předpisy o F-plynech

Poznámka: CO₂ má potenciál globálního oteplování GWP = 1. Jedná se o nejnižší možnou hodnotu stanovenou mezivládním panelem IPCC jako referenční hodnota a uznávaná v EU legislativě o F-plynech.

Příklady aplikací

Připraveni zjistit, jak toto řešení integrujete do své linky?

  • Snadná a kompatibilní náhrada systému s řadou HRS
  • Okamžitá shoda s EU nařízením o F-plynech
  • Bezpečné a udržitelné chlazení díky přírodnímu chladivu CO₂

Často kladené otázky k chladicí jednotce řady HRSC s chladivem CO₂

Je instalace chladicí jednotky řady HRSC snadná, pokud již používám chladicí jednotku řady HRS?

Ano. SMC chladicí jednotka řady HRSC je navržena jako 100% přímá náhrada chladicí jednotky řady HRS. Není třeba žádné úpravy potrubí ani uspořádání zařízení, takže přechod na chlazení s přírodním chladivem a v souladu s EU nařízením o F-plynech je rychlý a bezproblémový.

Splňuje chladicí jednotka řady HRSC aktuální EU nařízení o F-plynech?

Rozhodně. Řada HRSC používá přírodní chladivo CO₂ (R744) s velmi nízkým GWP = 1. Jednotka je plně v souladu s evropským nařízením o F-plynech (EU 2024/573) a není ovlivněna kvótami ani budoucími zákazovými opatřeními.

Vyžaduje provoz řady HRSC speciální školení nebo speciální vybavení?

Ne. Díky snadno ovladatelnému dotykovému panelu a intuitivnímu rozhraní není pro používání řady HRSC nutné žádné speciální školení.

Je přeprava jednotky s chladivem CO₂ bezpečná a snadná?

Ano. CO₂ je podle normy ASHRAE 34 klasifikováno jako A1 (netoxické, nehořlavé), což znamená, že je bezpečné pro provoz i leteckou přepravu. To usnadňuje mezinárodní logistiku a snižuje její náklady.

Jaké funkce pro úsporu energie nabízí řada HRSC?

Řada HRSC je vybvena proměnlivým řízením výkonu kompresoru, ventilátoru a čerpadla (pro HRSC090/100), čímž se optimalizuje spotřeba energie v závislosti na aktuálním zatížení. To umožňuje úsporu energie až 49 %.