Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Chladicí jednotka bez F-plynů (chladivo CO2), základní provedení – řada HRSC

Ekologická generace chlazení, garantovaná spolehlivost

  • Snížení administrativy a nákladů – podle nadcházející regulace fluorových plynů (F-plynů) chladivo CO2 nevyžaduje žádné dovozní ani spotřební kvóty
  • Jednoduchá přeprava díky nehořlavosti chladiva – na rozdíl od mnoha tradičních chladiv CO2 nepodléhá při letecké přepravě přísným přepravním omezením
  • Nízké náklady – proměnlivé řízení výkonu motoru frekvenčním měničem v závislosti na zatížení
  • Optimalizace kvality vaší výroby – skvělá teplotní stabilita ±0.1 °C.

Základní technické informace

  • chladicí jednotka, vodou nebo vzduchem chlazená
  • chladicí výkon: 1.3 až 11.5 kW (50 Hz)
  • teplotní stabilita: ±0.1 °C
  • nastavitelný rozsah teplot:
    • HRSC012~090: 5 až 40 ºC (pro vzduchem chlazenou jednotku volitelně rozsah 5 až 45 ºC)
    • HRSC100: 5 až 35 ºC.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

 
chladicí výkon
Způsob chlazení
závit
napájení
vysoká teplota okolí
automatické plnění kapaliny
vysokotlaké čerpadlo