Przyspieszone wycofywanie fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazów) przez Unię Europejską zmienia oblicze przemysłowego chłodzenia i regulacji temperatury. Wraz z wprowadzaniem coraz bardziej rygorystycznych przepisów firmy z branży produkcyjnej, medycznej, spożywczej i innych sektorów znajdują się pod rosnącą presją, aby wdrażać ekologiczne, zrównoważone technologie regulacji temperatury.
Starsze przemysłowe chillery wykorzystujące syntetyczne czynniki chłodnicze o wysokim potencjale globalnego ocieplenia (GWP) nie są już opłacalnym rozwiązaniem. Nieprzestrzeganie najnowszych przepisów dotyczących gazów fluorowanych grozi surowymi karami finansowymi, przestojami w działalności i utratą reputacji. Regulator temperatury płynów obiegowych SMC HRSC sprostaje temu wyzwaniu dzięki konstrukcji w pełni zgodnej z przepisami dotyczącymi F-gas (gazów fluorowanych), wykorzystującej naturalny czynnik chłodniczy CO₂ (R 744) – wyznaczając nowy standard w zakresie przyjaznej dla środowiska i zgodnej z przepisami regulacyjnej kontroli temperatury w przemyśle.
Odkryj serię HRSC: Sterowanie temperaturą CO₂ nowej generacji zapewniające zgodność z przepisami i wysoką wydajność
Regulator temperatury płynu obiegowego HRSC to rozwiązanie chłodnicze nowej generacji przeznaczone specjalnie do stosowania z naturalnymi czynnikami chłodniczymi. Opracowany jako 100% bezpośredni zamiennik chillera serii HRS, oferuje firmom łatwy sposób na modernizację systemów sterowania temperaturą bez utraty wydajności, bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.
Zaprojektowany do wykorzystania naturalnego CO₂ (R-744) – niepalnego, nietoksycznego czynnika chłodniczego o niskim współczynniku GWP (GWP=1) – HRSC zapewnia pełną zgodność z przepisami dotyczącymi gazów fluorowanych, przyczyniając się jednocześnie do realizacji celów środowiskowych i zrównoważonego rozwoju. Jego solidna konstrukcja i kompaktowe rozmiary sprawiają, że idealnie nadaje się do przemysłowych zastosowań chłodniczych, które wymagają precyzyjnego zarządzania temperaturą i długotrwałej niezawodności.
Wspierany renomowanymi standardami jakości SMC, seria HRSC została skonstruowana nie tylko w celu spełnienia obecnych wymagań regulacyjnych, ale także w celu ich przekroczenia. Niezależnie od tego, czy transportujesz towary drogą lotniczą, działasz we wrażliwym środowisku, czy dążysz do zrównoważonych innowacji, seria HRSC zapewnia pewność, bezpieczeństwo i efektywność energetyczną, których potrzebuje Twoja firma, aby utrzymać przewagę nad konkurencją.
Najważniejsze cechy w skrócie:
- W 100% zamiennik serii HRS firmy SMC.
- Naturalny, niepalny, nietoksyczny czynnik chłodniczy CO₂.
- W pełni zgodny z obecnymi i przyszłymi przepisami UE dotyczącymi gazów fluorowanych.
- Precyzyjna stabilność temperatury ±0,1 °C dla krytycznej kontroli procesu.
- Zakres temperatury roboczej: 5–40 °C, obejmujący różnorodne zastosowania przemysłowe.
- Energooszczędne sterowanie inwerterem prądu stałego (sprężarka, wentylator, pompa) zapewniające optymalne zużycie energii i obniżone koszty eksploatacji.
- Bezpieczny w międzynarodowym transporcie lotniczym (klasyfikacja ASHRAE 34 A1).
- Wyprodukowany zgodnie z najwyższymi standardami jakości przemysłowej SMC.
- Przyjazna dla środowiska konstrukcja bez gazów F-Gas, minimalizująca wpływ na klimat.