Urýchlené vyraďovanie fluórovaných skleníkových plynov (F-plynov) v Európskej únii mení tvár priemyselného chladenia a regulácie teploty. Vzhľadom na čoraz prísnejšie platné predpisy sú spoločnosti vo výrobnom, zdravotníckom, potravinárskom a nápojovom priemysle, ako aj v ďalších odvetviach, pod rastúcim tlakom, aby prešli na ekologické a udržateľné technológie regulácie teploty.
Staršie priemyselné chladiace zariadenia využívajúce syntetické chladivá s vysokým potenciálom globálneho otepľovania (GWP) už nie sú prijateľnou voľbou. Nedodržanie najnovších predpisov o F-plynoch so sebou nesie riziko vysokých finančných pokút, prevádzkových výpadkov a poškodenia reputácie. SMC HRSC Circulating Fluid Temperature Controller rieši tento problém konštrukciou, ktorá je plne v súlade s predpismi o F-plynoch a využíva prírodné chladivo CO₂ (R 744) – čím stanovuje nový štandard pre ekologicky zodpovednú industrial temperature control.
Objavte HRSC: Systém regulácie teploty CO₂ novej generácie pre dodržiavanie predpisov a vysoký výkon
Regulátor teploty cirkulujúcej kvapaliny HRSC je priemyselné chladiace riešenie novej generácie, navrhnuté špeciálne pre éru prírodných chladív. Bol vyvinutý ako priama, 100 % kompatibilná náhrada za chladiace jednotky radu HRS a ponúka firmám jednoduchý spôsob, ako modernizovať svoje systémy regulácie teploty bez kompromisov v oblasti výkonu, bezpečnosti alebo súladu s predpismi.
Regulátor HRSC je navrhnutý na použitie prírodného CO₂ (R-744) – nehorľavého, netoxického chladiva s nízkym GWP (GWP = 1) – a zaručuje, že vaše prevádzky zostanú plne v súlade s nariadením o F-plynoch, pričom prispieva k vašim cieľom v oblasti životného prostredia a udržateľnosti. Vďaka robustnej konštrukcii a kompaktným rozmerom je ideálny pre priemyselné aplikácie chladenia procesov, ktoré vyžadujú presné riadenie teploty a dlhodobú spoľahlivosť.
Vďaka renomovaným štandardom kvality spoločnosti SMC je model HRSC nielen vyrobený tak, aby spĺňal súčasné regulačné požiadavky, ale je navrhnutý tak, aby ich dokonca prekonával. Nech už prevážate tovar letecky, pôsobíte v citlivých prostrediach alebo sa zameriavate na udržateľné inovácie, model HRSC vám poskytuje istotu, bezpečnosť a energetickú účinnosť, ktoré vaše podnikanie potrebuje, aby si udržalo náskok.
Prehľad hlavných vlastností:
- 100 % kompatibilná náhrada za SMC HRS Series
- Prírodné, nehorľavé a netoxické chladivo CO₂
- Plná zhoda s platnými aj pripravovanými nariadeniami EÚ o F-plynoch
- Presná teplotná stabilita ±0,1 °C pre riadenie kritických procesov
- Nastaviteľný teplotný rozsah: 5–40 °C, pokrývajúci rôznorodé priemyselné aplikácie
- Energeticky úsporné riadenie DC invertora (kompresor, ventilátor, čerpadlo) pre optimalizovanú spotrebu energie a znížené prevádzkové náklady
- Bezpečné pre medzinárodnú leteckú prepravu (klasifikácia ASHRAE 34 A1)
- Vyrobené podľa najvyšších priemyselných štandardov kvality spoločnosti SMC
- Ekologicky zodpovedná konštrukcia bez F-plynov s minimálnym vplyvom na klímu