Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Le contrôle de la température conçu pour l’avenir : découvrez le chiller HRSC conforme à la réglementation F-Gaz

Un remplacement direct du modèle HRS, désormais doté d’un réfrigérant naturel et entièrement conforme à la réglementation

La suppression accélérée des gaz à effet de serre fluorés (F-Gaz) par l’Union européenne transforme le refroidissement industriel et le contrôle de la température. Avec l’entrée en vigueur de réglementations de plus en plus strictes, les entreprises des secteurs de la fabrication, du médical, de l’agroalimentaire et d’autres industries sont soumises à une pression croissante pour adopter des technologies de régulation de la température écologiques et durables.

Les refroidisseurs (chillers) industriels traditionnels utilisant des réfrigérants synthétiques à fort PRG (potentiel de réchauffement global) ne constituent plus une option viable. Le non-respect de la dernière législation F-Gaz expose les entreprises à de lourdes sanctions financières, à des arrêts de production et à des atteintes à leur réputation. Le régulateur de température de fluide circulant SMC HRSC relève ce défi grâce à une conception entièrement conforme à la réglementation F-Gaz utilisant un réfrigérant naturel CO₂ (R744) — établissant une nouvelle référence en matière de régulation de la température industrielle écologique et conforme aux réglementations.

Découvrez le HRSC : le contrôle de température au CO₂ de nouvelle génération, alliant conformité et performance

Le régulateur de température de fluide circulant HRSC est une solution de refroidissement industrielle de nouvelle génération, conçue spécifiquement pour l’ère des réfrigérants naturels. Développé comme un remplaçant direct à 100 % de la série HRS de thermo-chillers, il offre aux entreprises un moyen simple de moderniser leurs systèmes de régulation de la température sans compromettre la performance, la sécurité ni la conformité.

Conçu pour utiliser le CO₂ naturel (R-744) – un réfrigérant non inflammable, non toxique et à faible PRG (PRG = 1), le HRSC garantit la conformité totale de vos opérations à la réglementation F-Gaz tout en contribuant à vos objectifs environnementaux et de durabilité. Sa construction robuste et son encombrement réduit en font une solution idéale pour les applications industrielles de refroidissement de procédés nécessitant une gestion thermique précise et une fiabilité à long terme.

Soutenu par les normes de qualité reconnues de SMC, le HRSC n’est pas seulement conçu pour répondre aux exigences réglementaires actuelles : il est conçu pour les dépasser. Que vous transportiez par avion, que vous opériez dans des environnements sensibles ou que vous visiez une innovation durable, le HRSC vous apporte la confiance, la sécurité et l’efficacité énergétique dont votre entreprise a besoin pour garder une longueur d’avance.

Caractéristiques clés en bref :

  • Remplacement direct à 100 % de la série HRS de SMC
  • Réfrigérant naturel au CO₂, non inflammable et non toxique
  • Entièrement conforme aux réglementations F-Gaz européennes actuelles et à venir
  • Stabilité de température de ±0,1 °C pour un contrôle précis des procédés critiques
  • Plage de température réglable : 5 – 40 °C, couvrant un large éventail d’applications industrielles
  • Commande à onduleur DC écoénergétique (compresseur, ventilateur, pompe) pour une consommation optimisée et des coûts de fonctionnement réduits
  • Adapté au transport aérien international (classification ASHRAE 34 A1)
  • Conforme aux plus hauts standards de qualité industrielle de SMC
  • Conception sans F-Gaz, respectueuse de l’environnement et à faible impact climatique

Vous utilisez encore des F-Gaz ? Voici pourquoi le CO₂ représente l’avenir sûr et durable du contrôle de la température industrielle

Alors que les réglementations F-Gaz de l’UE et du Royaume-Uni éliminent progressivement les gaz fluorés nocifs, le CO₂ (dioxyde de carbone) s’impose comme le principal réfrigérant naturel pour le refroidissement industriel et le contrôle de la température. Avec un potentiel de réchauffement global (PRG) de seulement 1, le CO₂ offre une alternative sûre et respectueuse de l’environnement, conforme aux réglementations environnementales les plus strictes.

Contrairement à de nombreux réfrigérants synthétiques à fort PRG, le CO₂ est non toxique, non inflammable et exempt de restrictions de transport, ce qui le rend idéal pour la logistique internationale et les applications industrielles sensibles. Son efficacité énergétique élevée permet la conception de systèmes de refroidissement compacts et garantit une stabilité de température constante, même dans des conditions de fabrication et de procédés exigeantes.

Passer aux régulateurs de température de fluide circulant à base de CO₂ n’est pas seulement une décision réglementaire : c’est un investissement intelligent et pérenne dans la sécurité, la durabilité et l’efficacité économique à long terme de vos systèmes de régulation de la température industrielle.

Principaux avantages du CO₂ en tant que réfrigérant :

  • Naturel et durable : aucun appauvrissement de la couche d’ozone et impact climatique minimal
  • Sûr : non toxique, non inflammable, classification ASHRAE 34 A1
  • Efficace : conductivité thermique élevée pour des performances de refroidissement optimisées
  • Aucune restriction de transport : sûr pour le transport aérien, terrestre et maritime
  • Prêt pour la réglementation : entièrement conforme aux réglementations F-Gaz européennes actuelles et futures

Remarque : le CO₂ présente un potentiel de réchauffement global (PRG) de 1 – la valeur la plus basse possible et la référence de base définie par le GIEC et reconnue dans la législation européenne F-Gaz.

Découvrez comment des vérins longue durée ont amélioré la performance et la disponibilité d’une usine

En matière de performance industrielle, seuls les résultats concrets comptent. Dans de nombreux secteurs, les fabricants ayant opté pour les composants haute durabilité de SMC bénéficient déjà d’une amélioration de l’efficacité globale des équipements (OEE), d’une réduction des pannes et d’économies mesurables à long terme.

Exemples d’applications

 Prêt à découvrir comment cette solution peut s’intégrer à votre ligne de production ?

  • Effortlessly replace your HRS system with full compatibility
  • Ensure immediate compliance with EU F-Gas regulations
  • Embrace a safe, sustainable future with natural CO₂ refrigerant
  • Remplacez facilement votre système HRS avec une compatibilité complète
  • Assurez une conformité immédiate avec la réglementation européenne F-Gaz
  • Adoptez un avenir sûr et durable grâce au réfrigérant naturel au CO₂

Régulateur de température au CO₂ HRSC : vos questions, nos réponses

Le HRSC est-il facile à installer si je possède déjà un thermo-chiller HRS ?

Oui. Le régulateur de température de fluide circulant SMC HRSC est conçu comme un remplaçant direct à 100 % du thermo-chiller de la série HRS. Aucune modification de tuyauterie ni de disposition n’est nécessaire, ce qui rend la mise à niveau vers un système de refroidissement au réfrigérant naturel, conforme à la réglementation F-Gaz, totalement transparente.
 

Le HRSC est-il conforme aux dernières réglementations F-Gaz ?

Absolument. La série HRSC utilise le CO₂ (R744), un réfrigérant naturel, non classé F-Gaz, avec un potentiel de réchauffement global (PRG) de seulement 1. Elle est entièrement conforme au règlement européen F-Gaz (UE 2024/573) et n’est soumise ni aux quotas de réduction progressive ni aux interdictions futures.

Ai-je besoin d’une formation ou d’outils spécifiques pour utiliser le HRSC ?

Non. Il est équipé d’un écran tactile convivial et de commandes intuitives. Aucune formation particulière n’est nécessaire pour commencer à l’utiliser.

Le CO₂ est-il sûr et facile à transporter ?

Oui. Le CO₂ est classé A1 (non toxique, non inflammable) selon la norme ASHRAE 34, ce qui le rend sûr aussi bien pour l’exploitation que pour le transport aérien. Cela facilite la logistique internationale et en réduit les coûts.

Quelles fonctionnalités d’économie d’énergie le HRSC propose-t-il ?

Le HRSC intègre une commande à onduleur pour le compresseur, le ventilateur et la pompe (sur les modèles HRSC090/100), optimisant la consommation d’énergie en fonction de la demande. Cela permet de réaliser jusqu’à 49 % d’économies d’énergie.