Ускореното премахване на флуорираните парникови газове (F-газове) от Европейския съюз променя промишленото охлаждане и контрола на температурата. С все по-строгите правила, компаниите в производството, медицината, хранително-вкусовата промишленост и други сектори са под нарастващ натиск да възприемат екологични и устойчиви технологии за контрол на температурата.
Старите промишлени охладители, които използват синтетични хладилни агенти с висок потенциал за глобално затопляне (GWP), вече не са приемлив вариант. Неспазването на най-новите законодателни изисквания за флуорирани газове може да доведе до тежки финансови санкции, прекъсване на работата и увреждане на репутацията. SMC чилърите от серия HRSC отговаря на това предизвикателство с дизайн, напълно съобразен с изискванията за флуорирани газове, като използва естествен хладилен агент CO₂ (R744) – поставяйки нов стандарт за екологично отговорен и съобразен с нормативните изисквания промишлен контрол на температурата.
Открийте HRSC: Следващо поколение CO₂ температурен контрол за съответствие и производителност
Чилърите от серия HRSC са промишлено решение за регулуране на температура от ново поколение, проектирано специално за ерата на естествените хладилни агенти. Разработен като пряк, 100% заместител на чилърите от серията HRS, той предлага на фирмите лесен начин да модернизират своите системи за температурен контрол, без да компрометират производителността, безопасността или съответствието с нормативните изисквания.
Проектиран да използва естествен CO₂ (R744) – незапалим, нетоксичен и с нисък GWP (GWP=1) хладилен агент – серия HRSC гарантира, че вашите операции остават напълно съобразени с изискванията на F-газовете, като същевременно допринася за вашите цели в областта на околната среда и устойчивостта. Здравата му конструкция и компактни размери го правят идеален за промишлени приложения за охлаждане на процеси, които изискват прецизно термично управление и дългосрочна надеждност.
Backed by SMC’s renowned quality standards, the HRSC is not only built to meet today’s regulatory demands – it’s designed to exceed them. Whether you are transporting by air, operating in sensitive environments, or aiming for sustainable innovation, the HRSC provides the confidence, safety, and energy efficiency your business needs to stay ahead.Подкрепен от известните стандарти за качество на SMC, HRSC е създаден не само да отговаря на съвременните регулаторни изисквания, но и да ги надхвърля. Независимо дали транспортирате по въздух, работите в чувствителни среди или се стремите към устойчиви иновации, HRSC осигурява увереността, безопасността и енергийната ефективност, от които вашият бизнес се нуждае, за да бъде винаги една крачка напред.
Основните характеристики накратко:
- 100% заместител на серия HRS
- Естествен, незапалим, нетоксичен CO₂ хладилен агент
- Fully compliant with current and upcoming EU F-Gas regulations
- Прецизна температурна стабилност ±0,1 °C за контрол на критични процеси
- Диапазон на задаваната температура: 5–40 °C, покриващ разнообразни промишлени приложения
- Енергийно ефективно DC инверторно управление (компресор, вентилатор, помпа) за оптимизирано потребление на енергия и намалени експлоатационни разходи
- Безопасен за международен въздушен транспорт (класифициран по ASHRAE 34 A1)
- Произведено съгласно най-високите промишлени стандарти за качество на SMC
- Екологично отговорен дизайн без флуорирани газове с минимално въздействие върху климата