Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Temperaturstyrning byggd för framtiden: HRSC F-gas-kompatibel cirkulationskylare

En direkt ersättning för HRS-modellen, nu med naturligt köldmedium och fullständig regelefterlevnad

EU:s accelererade utfasning av fluorerade växthusgaser (F-gaser) förändrar industriell kylning och temperaturstyrning. Med allt strängare regler i kraft är företag inom tillverkning, medicin, livsmedel, dryck och andra sektorer under ökande press att implementera miljövänliga, hållbara temperaturstyrningstekniker. 

Äldre industriella kylaggregat som använder syntetiska köldmedier med hög GWP (Global Warming Potential) är inte längre ett gångbart alternativ. Underlåtenhet att följa den senaste F-gaslagstiftningen riskerar att få allvarliga ekonomiska påföljder, driftstopp och skadat anseende. SMC:s HRSC cirkulationskylare möter denna utmaning med en helt F-gaskompatibel design som använder naturligt CO₂ (R 744) köldmedium – vilket sätter en ny standard för en ansvarstagande, regeluppfyllande industriell temperaturstyrning. 

Upptäck HRSC: Nästa generations CO₂-temperaturkontroll för efterlevnad och prestanda 

HRSC Cirkulationskylare är nästa generations industriella kyllösning som är speciellt utformad för tiden med naturliga köldmedier. Utvecklad som en direkt, 100 % direkt ersättning för HRS-seriens cirkulationskylare, erbjuder den företag ett enkelt sätt att modernisera sina temperaturstyrningssystem utan att kompromissa med prestanda, säkerhet eller efterlevnad. 

HRSC är konstruerad för att använda naturlig CO₂ (R-744) – ett icke brandfarligt, giftfritt kylmedel med lågt GWP (GWP=1) – och säkerställer att din verksamhet förblir helt F-gas-kompatibel, samtidigt som den bidrar till dina miljö- och hållbarhetsmål. Dess robusta konstruktion och kompakta format gör den idealisk för industriella processkylningsapplikationer som kräver exakt temperaturhantering och långsiktig tillförlitlighet. 

Med stöd av SMC:s välkända kvalitetsstandarder är HRSC inte bara byggd för att uppfylla dagens regulatoriska krav – den är utformad för att överträffa dem. Oavsett om du transporterar med flyg, arbetar i känsliga miljöer eller strävar efter hållbar innovation, ger HRSC det förtroende, den säkerhet och den energieffektivitet som ditt företag behöver för att ligga steget före. 

Viktiga fördelar: 

  • 100 % direkt ersättning för SMC:s HRS-serie 
  • Naturligt, icke brandfarligt, giftfritt CO₂-köldmedium 
  • Fullständigt kompatibel med gällande och kommande EU-föreskrifter för F-gaser 
  • Temperaturstabilitet ±0,1 °C för kritisk processkontroll 
  • Inställt temperaturområde: 5–40 °C, täcker olika industriella applikationer 
  • Energieffektiv DC-frekvensstyrning (kompressor, fläkt, pump) för optimerad effektförbrukning och minskade driftkostnader 
  • Säker för internationell flygtransport (ASHRAE 34 A1-klassificerad) 
  • Byggd enligt SMC:s högsta industriella kvalitetsstandarder 
  • Miljöanpassad design utan F-gaser och med minimal klimatpåverkan 

Litar du fortfarande på F-gaser?

Här är anledningen till att CO₂ är den säkra och hållbara framtiden för industriell temperaturkontroll. I takt med att EU:s och Storbritanniens F-gasregler fasar ut skadliga fluorerade gaser har CO₂ (koldioxid) blivit det ledande naturliga köldmediet för industriell kylning och temperaturstyrning. Med Global Warming Potential (GWP) på bara 1 erbjuder CO₂ ett säkert och miljövänligt alternativ som uppfyller de strängaste miljöföreskrifterna. 

Till skillnad från många syntetiska köldmedier med högt GWP är CO₂ giftfritt, icke brandfarligt och fritt från transportrestriktioner, vilket gör det idealiskt för global logistik och känsliga industriella tillämpningar. Dess höga energieffektivitet möjliggör kompakta kylsystemskonstruktioner och ger konsekvent temperaturstabilitet, även under krävande tillverknings- och processförhållanden. 

Att byta till CO₂-baserade temperaturstyrningar för cirkulerande vätskor är inte bara en regelfråga – det är en smart, framtidssäker investering i säkerhet, hållbarhet och långsiktig kostnadseffektivitet för dina industriella temperaturstyrningssystem. 

Viktiga fördelar med CO₂ som köldmedium

  • Naturligt och hållbart: Noll ozonnedbrytning och minimal klimatpåverkan 
  • Säkert: Giftfritt, icke brandfarligt ASHRAE 34 A1-klassificering 
  • Effektivt: Hög värmeledningsförmåga för förbättrad kylprestanda 
  • Inga transportrestriktioner: Säkert för luft-, land- och sjöfrakt 
  • Regelanpassat: Fullständigt kompatibelt med nuvarande och framtida EU-föreskrifter för F-gaser 

Obs: CO₂ har en global uppvärmningspotential (GWP) på 1 – det lägsta möjliga värdet och referensbaslinjen definierad av IPCC och erkänd i EU:s F-gaslagstiftning. 

Exempel från verkligheten

 Redo att se hur den här lösningen passar in i din verksamhet? 

  • Byt enkelt ut ditt HRS-system med full kompatibilitet 
  • Säkerställ omedelbar efterlevnad av EU:s F-gasföreskrifter 
  • Möt en säker och hållbar framtid med naturligt CO₂-köldmedium 

Svar på dina frågor om HRSC

Är HRSC enkel att installera om jag redan har en HRS thermo-chiller?

Ja. SMC HRSC är utformad som en plug-in-ersättning för HRS-seriens termokylare. Ingen rördragning eller layoutändring krävs, vilket gör uppgraderingen till ett kylsystem med naturligt köldmedium som är F-gas-kompatibelt smidig.

Uppfyller HRSC de senaste F-gasreglerna?

Absolut. HRSC-serien använder CO₂ (R744), ett naturligt, icke-F-gas kylmedel med en global uppvärmningspotential (GWP) på endast 1. Det är fullt förenligt med EU:s F-gasförordning (EU 2024/573) och omfattas inte av nedtrappningskvoter eller framtida förbud.

Behöver jag specialutbildning för att kunna styra HRSC?

Nej. Den har en användarvänlig pekpanel och intuitiva kontroller. Ingen särskild utbildning krävs för att komma igång.

Är CO₂ säkert och enkelt att transportera?

Ja. CO₂ klassificeras som A1 (icke-toxisk, icke-brandfarlig) enligt ASHRAE 34, vilket innebär att den är säker för både drift och flygtransport. Detta gör internationell logistik enklare och mer kostnadseffektiv.

Vilken energisparande funktion erbjuder HRSC?

HRSC inkluderar växelriktarkontroll för kompressor, fläkt och pump (i HRSC090/100), vilket optimerar energianvändningen baserat på behov. Detta resulterar i energibesparingar på upp till 49%.