Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Non F-Gas (CO2 Refrigerant), Standard Type Circulating Fluid Temperature Controller – HRSC

Effektiv kylning med naturliga köldmedier, garanterad tillförlitlighet

  • Minska administrationstid och kostnader – CO2 som köldmedia (GWP=1) kräver inga import- eller användningskvoter enligt F-gasförordningen
  • Icke-brandfarligt köldmedium möjliggör obegränsad flygtransport – CO2 är, till skillnad från många alternativa köldmedier, inte brandfarligt och omfattas av flygfraktrestriktioner
  • Sänk dina energikostnader – Frekvensstyrning anpassar strömförbrukning till arbetsbelastning
  • Optimera din processkvalitet – Hög temperaturstabilitet, ±0,1 °C.

And much more

  • Cirkulationskylare för media: Vatten- eller luftkyld
  • Kylkapacitet: 1,3 till 11,5 kW
  • Temperaturstabilitet: ± 0,1 °C
  • Inställning av temperaturområde:
    • HRSC012~090: 5 till 40 ºC (Högtemperaturvariant, luftkyld 5-45 ºC)
    • HRSC100: 5 till 35 ºC.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val