Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Pripomoček za izbiro temperirne naprave

Izberite temperirno napravo, ki vam najbolj ustreza

Vas skrbi, da bi bil vaš stroj predimenzioniran? Niste prepričani, katera SMC temperirna naprava je najbolj primeren za vašo uporabo?

Naš spletni pripomoček za izbiro temperirne naprave vam omogoča, da v nekaj preprostih korakih izberete najprimernejšo. Izberite svoje delovne pogoje in okolje, v katerem bo vaš stroj deloval, nato pa prilagodite izbrano temperirno napravo svojim potrebam.

  • Vključene serije

  • Pogoji uporabe

  • Sistemske zahteve

Vključene serije

  • HRSE: osnovni tip, notranja uporaba
  • HRS: standardni tip, notranja uporaba
  • HRS-R: odporen na okoljske vplive, za notranjo uporabo, stopnja zaščite: IP54
  • HRS100/150: standardni tip, zunanja namestitev IPX4
  • HRS200: inverterski tip, zunanja namestitev IPX4
  • HRSH090: inverterski tip, notranja uporaba
  • HRSH: inverterski tip, zunanja namestitev IPX4
  • HRR: tip za montažo v omaro, notranja uporaba
  • HRL: dvokanalna temperirna naprava za laserje (notranja uporaba)
  • HRLE: kompaktna dvokanalna temperirna naprava / osnovni tip za laserje (notranja uporaba, stopnja zaščite IPX4)

Opombe:
Izključene posebne izvedbe in specifikacije.
Although the series which have completed switchover to RoHS compliance (factory shipment base) indicate RoHS in the catalog, please request RoHS compliant product to the sales representative at time of order.Čeprav je pri serijah, ki so zaključile prehod na skladnost z RoHS, v katalogu navedena skladnost z RoHS, prosimo, da kljub temu pri prodajnemu predstavniku ob naročilu predložite zahtevo za skladnost z RoHS.

Pogoji uporabe

  1. Pridobljeni izračuni z uporabo te programske opreme se lahko razlikujejo od podatkov, pridobljenih na podlagi dejansko vgrajene opreme.
  2. Pri uporabi kateregakoli izdelka, ki je zajet v tej programski opremi, preberite "Varnostna navodila", "Varnostni ukrepi", "Varnostni ukrepi za specifične izdelke" in "Tehnični podatki", opisani v priročniku za izdelek.
  3. Ta programska oprema in izdelki, ki jih vsebuje, se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
  4. SMC ne jamči za pridobljene podatke na podlagi programske opreme, vključno s točnostjo rezultatov kalkulacije.
  5. SMC ni odgovoren za morebitno nastalo škodo pri uporabi te programske opreme.

Sistemske zahteve

Za uporabo spletne verzije so priporočljivi naslednji brskalniki/različice:

  • Google Chrome 90.0 ali novejši
  • Microsoft Edge 91ali novejši
  • Safari 14.0 ali novejši
  • Mozilla Firefox 89.0 ali novejša

Poiščite svojo rešitev

Potrebujete informacije o SMC temperirnih napravah?

Obiščite naš spletni katalog izdelkov in odkrijte velik nabor temperirnih naprav.