Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Tüm otomasyon ihtiyaçlarınız için tek adresiniz SMC

Yalın üretimde yakından takibin odağı yine değişti.

Üretim performansını iyileştirmek, daha otomatik operasyonları ve veri analizlerini kullanmak amacıyla akıllı üretim (SM) bugünün Kutsal Hazine'sidir. Bu teknoloji odaklı yaklaşım, üretim sürecini izlemek için internet bağlantılı makineleri kullanan akıllı makine bileşenlerinin gelişimini gördü.

SMC IO-Link sensörleri, IO-Link master ve IO Link aktüatörleri, üretkenliğinizi geliştirmenize ve maliyetlerinizi azaltmanıza yardımcı olabilecek akıllı ürünlerimizden sadece birkaçıdır.

Akıllı fabrika çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi için web sitemizdeki en son ürünlerimizi bugün inceleyin.

Yeni teknoloji ile sensörler ve aktüatörler daha akıllı oluyorlar ama...

IO-Link gerçekten nedir? 

IO-Link (IEC 61131-9), IO-Link'i destekleyen ve bir master'a bağlanan sensörler ve cihazlardan gelen çift yönlü veri alışverişi olan açık standart bir seri iletişim protokolüdür. IO-Link yöneticisi bu verileri çeşitli ağlar, fieldbus'lar veya arka paneller üzerinden aktarabilir ve verileri anında harekete geçirebilir veya endüstriyel bilgi sistemi (PLC, HMI, vb.) aracılığıyla uzun vadeli analiz yapabilir. Her IO-Link aygıtında, cihaz özelliklerini tanımlayan bir IODD (IO Device Description) dosyası bulunur.

Bunu biliyor muydun...

IO-Link farklı bir haberleşme ağı değildir. IO-Link Master ve uyumlu bir saha aygıtı arasında noktadan noktaya iletişimdir. IO-Link açık bir standart olduğu için, her zaman ana bir haberleşme protokolüne veya otomasyon sistemi entegrasyonu için harici cihazlara ihtiyaç vardır.

SMC ile IO-Link: 6 Avantaj

1. Artan veri kullanılabilirliği

2. Ürün teşhis

3. Standart kablolama

4. Uzaktan erişim

5. Kolay cihaz değişimi

6. Sabotaj edilemez

  • Temel maliyetleri azaltın
  • İşlem verimliliğini artırın

  • Makine kullanılabilirliğini geliştirin

 

IO-Link ile ilgili bilgiler

  • Sensors

  • Master

  • Actuators

Sensors

Master

Actuators

SMC ile IO-Link: 6 Avantaj

1. Artan veri kullanılabilirliği

Çevrimsel veriler veya çevrimsel olmayan veriler olarak sınıflandırılan üç temel veri türü vardır (gerektiğinde veya talep üzerine veri iletimi).

  • Proses Verileri. Cihazın okuduğu
  • Servis Verileri Cihazın kendisi hakkında bilgi
  • Olay Verileri Bildirimler (tanılama) 
1. Artan veri kullanılabilirliği

2. Ürün teşhis

Bir sensörün değiştirilmesi için üretim arızasını beklemenize gerek yok.

Cihaz çalışma sağlığını kontrol etmek için olay verileri. Sürekli takip edilebilir.

Cihaza bağlı olarak, aşırı sıcaklık, basınç, aralık dışı, dahili varsayılan vb. değerler takip edilebilir. 

2. Ürün teşhis

3. Standart kablolama

Tüm veriler dijitaldir, bu nedenle tüm cihaz parametreleri IO-Link-Ana ünitede saklanır veri aktarımı 24 V'luk bir sinyale dayanır ve kalkanlı kablolar gerekli değildir. 

3. Standart kablolama

4. Uzak erişim

Özelleştirilmiş çözüm, parametrelerde sürekli bir değişimi mecbur kılar. Kontrol sisteminden (PC) genel ayar kontrolü, makinenin kullanılabilirliğini arttırarak zamanı en aza indirir. 

4. Uzak erişim

5. Kolay cihaz değişimi

Tak ve çalıştır değiştirme,  bağlantıyı basitleştirir: iletişim ve güç için ortak bir konektör: Parametreler ana bilgisayara kaydedilir ve cihaz bağlandığında otomatik

5. Kolay cihaz değişimi

6. Sabotaj edilemez

Tuş kilidi işlevi, yetkisiz kişilerin ayarları değiştirmesini önler. 

6. Sabotaj edilemez