Въртящото задвижване тип крило CRB1 се предлага в 4 типоразмера (50, 63, 80 и 100 mm). Възможни са ъгли на завъртане до 270° за цялата серия. Предлага се вариант с двойно крило за ъгли на завъртане от 90° и 100°, който позволява удвоен въртящ момент спрямо варианта с едно крило. В цялата серия се използват лагери за по голяма стабилност и устойчивост на странични натоварвания. Освен това имат еластично демпфериране (с изключение на типоразмер 10), което прави серията изключително надеждна. Датчиците за положение могат да се завъртат по целия ход, за постигане на оптимална настройка за всяко приложение.