Ontdek er meer over
Ontdek meer
Cilinders
Actuators
Selecteer op functionaliteit
Heb je interesse in een technische benadering van draadloos in moderne productie?
Positioneersystemen
Procesindustrie
Services
Handleidingen en downloads
Richtlijnen
SMC
Onze betrokkenheid
Waar kun je ons vinden
Welkom bij SMC!
Productcatalogus
De CRB1-draaicilinder met vaan wordt in 4 verschillende groottes aangeboden (50, 63, 80 en 100 mm). Alle modellen uit deze serie maken draaihoeken tot 270° mogelijk. De versie met dubbele vaan die met een draaihoek van 90° en 100° wordt aangeboden, biedt twee keer zoveel moment als de versie met enkele vaan. In alle modellen uit deze serie worden lagers gebruikt om de druk- en radiale belastingen op te vangen. Daarnaast worden intern rubberen bumpers gebruikt (behalve voor maat 10), waardoor deze serie bijzonder betrouwbaar is. Optionele naderingsschakelaars kunnen overal op de omtrek worden geplaatst, zodat de modellen in een positie kunnen worden gemonteerd die het best geschikt is voor uw specificaties.