Dowiedz się więcej
Dowiedz się wiecej
Elastyczne szczękiProjektowanie dodatkach nakładek na szczęki chwytaka to już przeszłość.Dowiedz się więcej
Potrzebujesz pomocy przy wyborze produktu?
Newsletter
Konfiguratory e-Tools
Biblioteki
Instrukcje i pliki do pobrania
Narzędzia i pliki konfiguracyjne
Kontakt z nami
Czujniki i przekaźnikiRozwiązania pozwalające na kontrolowanie Twoich ważnych parametrów w procesie produkcyjnymDowiedz się więcej
Elementy przygotowania powietrzaPodnieś poziom zarządzania sprężonym powietrzem dzięki serii AMS20/30/40/60.Dowiedz się więcej
Napędy elektryczneOsie mechaniczne pod silniki innych producentów.Twój silnik, nasz napęd.Dowiedz się więcej
Neutralizacja ładunków elektrostatycznychCertyfikowany dystrybutor SMC firma Inter Trade Sp. z o.o. oferuje kompleksowe wsparcie i doradztwo techniczne w obszarze neutralizacji ładunków elektrostatycznychDowiedz się więcej
Nowy produktKompletne rozwiązanie do efektywnej paletyzacji.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Urządzenia do regulacji temperaturyDoskonała stabilność temperatury dla montażu w 19-calowej szafie typu rack.Dowiedz się więcej
Zawory rozdzielająceBezprzewodowy system Fieldbus serii EX600-W. Mniej znaczy więcej.Dowiedz się więcej
Złącza i przewodyZłącza wtykowe serii KQ2. Sprytna konstrukcja dająca wiele korzyści. Po prostu je podłącz.Dowiedz się więcej
Pliki do pobrania
Dokumenty
Wsparcie
O dystrybucji SMC
Dystrybutorzy SMC Polska:
Wsparcie działu dystrybucji
Logowanie
Katalog produktów
Napędy obrotowe skrzydełkowe serii CRB1 dostępne są w 4 wielkościach (50, 63, 80 i 100 mm). We wszystkich modelach kąt obrotu wynosi do 270°. Modele z podwójnym skrzydełkiem o kącie obrotu 90° i 100° mają dwukrotnie większy moment obrotowy niż z pojedynczym. Łożyska mają za zadanie przejmować obciążenia wzdłużne i poprzeczne. Wewnętrzne zderzaki elastyczne (z wyłączeniem wielkości 10) sprawiają, że seria ta jest niezawodna. Opcjonalne czujniki można przesuwać w dowolne miejsce po całym obwodzie, umożliwiając ich montaż w miejscu, które jest najbardziej odpowiednie do danego zastosowania.