Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Разпределители (всички видове)

Разпределители (всички видове)
  • Флуид: сгъстен въздух
  • Работно налягане: (вътрешен пилот) 0.15 - 0.7 MPa
  • Ефективно сечение mm 2 (Cv): свободен монтаж 0.9 (0.05);
    монтаж на плоча 1.8 (0.1)
  • Напрежение на бобината: 3, 5, 6, 12, 24 V DC;
    100, 110, 200, 220 V AC
  • Време за реакция (при 0.5 MPa): 15ms или по-малко
  • Температура на флуида и околната среда: ≤ 50°C

Категории

Няма намерени резултати, които да отговарят на вашите критерии за търсене