Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

SMC NEWS Oktober 2023

Sicherer Transfer dank Anti-Rutsch-Eigenschaften

Unebene oder gar ölbeschichtete Oberflächen stellen eine besondere Herausforderung im Transfer von Werkstücken dar: Sie verrutschen leicht oder können nur unsicher aufgenommen werden. Mit dem neu entwickelten Vakuumsauger der Serie ZP3M löst SMC diese Probleme. Durch seine besondere Konzeption in Form von diagonalen Innenrippen – die zudem radial angeordnet sind – verhindert der Sauger auch bei öligen Stücken ein Verrutschen. Die Glockenform des Saugers ermöglicht eine flexible Anpassung und somit auch die Adsorption von gekrümmten Werkstücken. Durch die große Auswahl an Durchmessern, das innovative Design und die hohe Flexibilität bei der Montage decken die Vakuumsauger der Serie ZP3M ein breites Anwendungsportfolio ab.
 

Alle Details
Sicherer Transfer dank Anti-Rutsch-Eigenschaften

Superklein und -präzise

Wenn Anwendungen präzise und wiederholgenaue Bewegungen erfordern, sind Drosselrückschlagventile die erste Wahl. Doch auch Anforderungen wie Platzersparnis, Flexibilität und einfache Bedienung gewinnen immer mehr an Bedeutung. SMC hat mit der Serie JAS-S und JAS-SML/SCL besonders kompakte Drosselrückschlagventile entwickelt. Durch die umfassende Änderung der Konstruktion des Ventils konnten die Außenabmessungen um bis zu 62 Prozent reduziert werden – von 33,5 mm auf 12,7 mm. Auch das Ventil ist mit seinen max. 12 g ein echtes Leichtgewicht. Doch unsere Serie JAS kann noch mehr: Hohe Präzision, eine klare farbliche Unterscheidung sowie eine schnelle und flexible Montage machen die neue Serie zur ersten Wahl bei den Drosselrückschlagventilen.

Alle Details
Superklein und -präzise

SMC auf der SPS 2023: Die digitale Produktionswelt von morgen

Auf der SPS tauchen wir ein in die digitale Produktionswelt von morgen und setzen Ihre besonderen Herausforderungen bei der smarten und digitalen Automation in den Fokus.
Für Sie dabei: Unsere praxisnahen Lösungen für die vernetzte Produktion. Erfahren Sie mehr über die zukunftsweisende mobile Automatisierungstechnik und lassen Sie sich von einer großen Auswahl an Wireless-Produkten, IO-Link- und Easy-Setting-Lösungen, Produkten für die mobile Vernetzung und Predictive Maintenance überzeugen.
Es erwarten Sie unter anderem folgende Produktgruppen:

  • Industrial Wireless Communication: kabellos, flexibel, sicher
  • Air Management System: höchste Energieeffizienz für Ihre Prozesse
  • Vakuum: zuverlässig und effizient für Ihre Industrieanwendungen
  • Elektrische Antriebstechnik: effizient, elektrisch, energiesparend
  • Sensorik: Durchblick, Kontrolle und Zugriff
  • Kühl- und Temperiergeräte: bessere Leistung und Zuverlässigkeit Ihrer Maschine
  • SMC Digital Solutions: unsere Lösungen für die Zukunft der Automation

Messe Nürnberg | 14. bis 16. November 2023 | Halle 4, Stand 371

Zur Messe
SMC auf der SPS 2023: Die digitale Produktionswelt von morgen

SMC auf der COMPAMED 2023: Aus einer Hand. Weltweit – Ihre Lösung.

Besuchen Sie SMC diesen November auf der COMPAMED, der weltweit führenden Plattform für hochmoderne Medizintechnik. Im Mittelpunkt der Messe: revolutionäre Lösungen und Technologien für die Medizinbranche.
Wir zeigen unser umfangreiches Portfolio mit innovativen Hightech-Lösungen für die Medizintechnik, bestehend aus Plug-and-Play-Komponenten und kundenspezifischen Baugruppen für Ihre individuellen Aufgabenstellungen.
Wir haben folgende Produkte für Sie dabei:

  • Elektrische Linearantriebe: effizient, elektrisch, energiesparend 
  • Sensoren und Schalter: Durchblick, Kontrolle und Zugriff
  • Elektrische Schlauchquetschventile: sparsam und resistent gegen Verschmutzung
  • Kühl- und Temperiergeräte: bessere Leistung und Zuverlässigkeit Ihrer Maschine
  • Mediengetrennte Ventile: für flüssige Chemikalien, präzises Dosieren und kompakte Baugrößen
  • Kundenspezifische Baugruppen und Anschlussplatten

Messe Düsseldorf | 13. bis 16. November 2023 | Halle 8b, Stand H04

Zur Messe
SMC auf der COMPAMED 2023: Aus einer Hand. Weltweit – Ihre Lösung.

SMC auf der SEMICON 2023: Konstruktiv. Persönlich. Kompakt.

Treffen Sie SMC auf der SEMICON, Europas größter Elektronikplattform. Im Mittelpunkt stehen der Ideenaustausch und die Lösungsansätze für eine fortschrittliche und innovative Elektronikfertigung.
Wir freuen uns, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen und Ihnen unser umfangreiches Portfolio mit Lösungen für die unterschiedlichen Anwendungen und Prozesse in der Industrie vorzustellen. Alles aus einer Hand!
Mit im Gepäck haben wir unter anderem:

  • Air Management System: höchste Energieeffizienz für Ihre Prozesse
  • Hochvakuumprodukte: Leckagefreiheit, Reinheit, Korrosionsbeständigkeit uvm.
  • Ionisierer: statische Elektrizität abbauen
  • Digitale Durchflussregler: ein Baustein für mehr Effizienz
  • Kühl- und Temperiergeräte: bessere Leistung und Zuverlässigkeit Ihrer Maschine

Messe München |14. bis 17. November 2023 | Halle B2, Stand 661 und Gemeinschaftsstand Silicon Saxony Halle B1, Stand 221

Zur Messe
SMC auf der SEMICON 2023: Konstruktiv. Persönlich. Kompakt.