Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

SMC Sondernewsletter Ionisierer Juli 2022

Umfassend kommunikativ – jetzt mit IO-Link

Volle Kontrolle und alles im Blick: Dank der neu hinzugekommenen IO-Link-Kompatibilität erhalten Anwender die Möglichkeit zur umfassenden Fernsteuerung und -überwachung der Ionisierer-Serien IZT41-L/42-L/43-L.
Alle Geräteeinstellungen wie Parameterwerte oder Steuerdaten können über Master-Module vorgenommen werden. Auch das Auslesen von verschiedenen Gerätedaten gelingt über die Anbindung an übergeordnete Feldbussysteme oder eine SPS. Dazu zählen das ON/OFF-Signal zur Ionenerzeugung und Daten zur Offset-Spannung, Geräteinformationen wie Produkt-Bestellnummer und Hersteller sowie zum Gerätestatus. Fehler werden dadurch unmittelbar erkannt.

Alle Details
Umfassend kommunikativ – jetzt mit IO-Link

SMC Produktanimation: Schnelle & effiziente Entfernung statischer Elektrizität

Ob der Funke überspringt, wir geladen sind oder die Spannung zum Greifen nahe ist: So wie im allgemeinen Sprachgebrauch treffen wir auch im Alltag immer wieder auf elektrostatische Auf- und Entladungen. Hinter dem Phänomen stecken im Grunde die vom Coulombschen Gesetz beschriebenen Kräfte, die elektrische Ladungen aufeinander ausüben. Bei einer Aufladung – zumeist durch Reibung zweier Objekte – entstehen Potenzialdifferenzen durch die Übertragung. Die ungleiche Anzahl von Elektronen und Protonen in einem Atom werden bei einer Endladung wieder ausgeglichen. Wie Unternehmen die Entladung sicherstellen, zeigen etwa die Ionisierer der Serie IZT. Sie helfen Anwendern, elektrostatische Ladungen schnell und effizient abzubauen.

Zum Video
SMC Produktanimation: Schnelle & effiziente Entfernung statischer Elektrizität

Mehrere Optionen zur sparsamen Anwendung

Der Pistolen-Ionisierer ist einfach zu bedienen, verfügt mit Standard-Düse über ein Gewicht von nur 200 g und ist serienmäßig mit einer Versorgungsspannung von 24 V ausgestattet – ein Vorteil im Vergleich zu Lösungen mit schwerem Hochspannungskabel. Die Serie IZG10 bietet über zehn mögliche Betriebsmodi, die sich in zwei Gebläse-Einstellungen unterscheiden lassen: kontinuierliche Blasluft oder Impulsblasluft. Beide sind ganz leicht über den Modus-Einstellschalter einzustellen.

Mehr erfahren
Mehrere Optionen zur sparsamen Anwendung

Flexible Anpassung an Einbausituation

Neben der Gewichts- und Längeneinsparung sind die vielfältigen Anpassungsmöglichkeiten eine große Stärke der IZN10E-Serie. Die Energiesparausführung mit rechtwinkligem Ionenaustritt und um 360° drehbarer Düse erhält das Ionengleichgewicht im Bereich von ±10 Volt aus geringer Entfernung. Wer die statische Elektrizität über größere Entfernungen bis maximal 500 mm abbauen möchte, greift zur Variante mit hohem Durchfluss. Diese Modelle können das Ionengleichgewicht im Bereich von ±15 Volt sehr gut halten.

Mehr erfahren
Flexible Anpassung an Einbausituation

Vier Durchflussstufen für leichte Werkstücke

Gebläse-Ionisierer sind u.a. für besonders leichte Komponenten oder schwierige Platzverhältnisse geeignet. Mit vier einstellbaren Durchflussstufen ausgestattet kann der Durchfluss dem Gewicht des zu entladenden Werkstücks oder dem Abstand zum Arbeitsbereich angepasst werden. Damit wird das Werkstück nicht durch das Gebläse bewegt. So sorgt die Serie IZF10R zuverlässig für den Abbau elektrostatischer Aufladung in Fertigungsprozessen und trägt zu einer Reduzierung von Produktionsfehlern bei. 

Mehr erfahren
Vier Durchflussstufen für leichte Werkstücke