Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Sondernewsletter: Druckluftkosten mit dem Air Management System effektiv senken

Sparen fürs Portemonnaie – und das Klima

Ob ein sich einschleichender, zu hoher Luftverbrauch, unentdeckte Leckagen oder die fehlende Möglichkeit, Prozesse auf Standby- und Abschaltzeiten hin zu optimieren: All dies sind Gründe, die zu unnötigen Luftverbräuchen führen und damit teuer für Unternehmen und die Umwelt sind. Das neu entwickelte Air Management System (AMS20/30/40/60), eine Kombination aus Regler, Hub und Abschaltventil, löst diese Probleme auf vielfältige Weise und kann so zu Einsparungen beim Druckluftverbrauch von bis zu 62 % führen. Denn dank der umfassenden Überwachung von Druck, Temperatur und Durchfluss der Luftversorgung lassen sich Anomalien beim Verbrauch schnell und exakt erkennen und automatisch dagegen vorgehen.

Alle Details
Sparen fürs Portemonnaie – und das Klima

SMC Expertise Hub: How to „Energise your efficiency”

Unentdeckte Leckagen gibt es bei fast allen Systemen. Diese können bis zu 20% des gesamten Luftverbrauchs ausmachen. Bei den aktuellen Energiepreisen kann dies für böse Überraschungen sorgen. Da sich Stillstände oder Standby-Betriebe nicht immer vermeiden lassen, ist es sinnvoll, den Luftdruck in diesen Zeiten gezielt zu reduzieren.
Die Überwachung des Druckluftverbrauchs, die Erkennungen von Abnormalitäten im Druckluftsystem sowie Investitionen in neue, energieeffiziente Druckluftkomponenten sind konkrete Maßnahmen, um Ihre Energiekosten zu senken. Die Technologie, die diese Einsparung möglich macht, ist unser Air Management System, das zudem völlig autark arbeiten kann. Damit lässt es sich hervorragend in bestehende Anlagen integrieren.

Zum Expertise Hub
SMC Expertise Hub: How to „Energise your efficiency”

SMC Expertise Hub: Intelligente Verbrauchssteuerung mit dem Air Management System

"Nur wenn die Maschine optimal an Ihren Bedarf angepasst ist (Arbeitszyklus, Präzision, Grad der Automatisierung), kann das entwickelte Energiekonzept funktionieren.“ So oder so ähnlich lautet die Einleitung der technischen Regel ISO/TR 22165, welche sich mit der Verbesserung der Energieeffizienz bei Pneumatiksystemen befasst.
Eine Maschine perfekt an die Bedürfnisse anzupassen bedeutet, das bestmögliche Design zu verwenden und es mit den modernsten Systemen auszustatten: Dies ermöglicht eine Überwachung der Maschinen, die Feststellung potenzieller Probleme im Voraus und die Reduzierung des Energieverbrauchs auf das absolute Minimum. Mit unserem Air Management System kann jedes dieser Ziele sehr einfach erreicht werden.
 

Zum Expertise Hub
SMC Expertise Hub: Intelligente Verbrauchssteuerung mit dem Air Management System

Platzsparende Kommunikation dank der drahtlosen Feldbusmodule

Ob zum Schweißen, Greifen oder Handling: Bei zahlreichen Anwendungen kommt es auf Schnelligkeit und Flexibilität gepaart mit hoher Prozesssicherheit an. Hier können Kabel zur Einbindung von Ventilinseln oder Sensoren in die übergeordnete Steuerung eine echte Hürde sein. Mit dem modularen Remote-Modul EX600-W hatten wir dafür bereits eine effiziente Lösung im Portfolio. Durch die neue kompakte Ausführung EXW1 profitieren Anwender nicht nur von den hohen Leistungskennziffern der modularen Variante, sondern können je nach Bedarf beide Varianten miteinander kombinieren. Freuen Sie sich über die Möglichkeit der weiteren Platz- und Gewichtsersparnis sowie den Rückgriff auf ein weiteres Kommunikationsprotokoll.

Alle Details
Platzsparende Kommunikation dank der drahtlosen Feldbusmodule

SMC Produktanimation: Die EXW1 und EX600-W Feldbussysteme

Kabelsalat oder Kabelbruch? Mit unseren Produkten zukünftig kein Problem mehr!
Mit den Serien EXW1 und EX600-W machen wir Ihre Prozesse drahtlos und störungsfrei.
Die Vorteile:

  • Von allem etwas weniger: Kabel, Steckverbinder, Aufwände und Risiken
  • Absolut sichere, zuverlässige und störungsfreie Kommunikation
  • Überall einsetzbar: Geeignet für jede Anwendung, auch an Roboterarmen oder Dreh- und Schwenktischen
  • Mehr Flexibilität für Ihre Maschinen: Einfache Änderung des Layouts und schnelle Verbindung und Inbetriebnahme
Zum Video
SMC Produktanimation: Die EXW1 und EX600-W Feldbussysteme

Sauber, sicher, stabil: Ihre Wartungseinheit für pneumatische Anwendungen

Um branchenweit die Prozesssicherheit bei Pneumatikanwendungen zu gewährleisten, ist die Filterung, Schmierung und Regulierung der eingesetzten Druckluft erforderlich. Denn eine unzureichende Säuberung der Druckluft von Schmutzpartikeln wirkt sich nicht nur negativ auf Maschinen und Anlagen, sondern auch auf die Produktqualität aus. Mit der Serie AC-D (AC20-D_AC60-D) haben wir eine vielseitige modulare Wartungseinheit im One-Box-Design entwickelt: Sie sorgt für eine besonders hohe Druckluftqualität und bietet Anwendern zahlreiche weitere Vorteile, darunter optional die modulare Erweiterung um einen digitalen Durchflussschalter mit IO-Link-Port für einen hohen Automatisierungsgrad.

Darüber hinaus ist die Serie AC-D die optimale Luftaufbereitung für unser Air Management System. Wie das genau funktioniert, zeigen wir in unseren 3D Online-Konfigurator.

Alle Details
Sauber, sicher, stabil: Ihre Wartungseinheit für pneumatische Anwendungen

SMC 3D Online-Konfigurator

Unseren Online-Konfigurator gibt es schon eine ganze Weile, jetzt haben wir ihn noch ergonomischer und intuitiver gemacht.
Mit unserem Konfigurator kann der Abstimmungsvorgang der einzelnen Komponenten jetzt noch einfacher gestaltet werden. Zudem bietet er tausende von Produktkomponenten, die miteinander kombiniert werden können, weist auf fehlerhafte Konstruktionen sowie fehlende Produkte hin und zeigt mittels einer 3D/360 Grad Ansicht das finale Produkt an. Die Plausibilitätsprüfung gelingt so noch schneller, einfacher und Fehlbestellungen werden von vornherein vermieden.

Zum Online-Konfigurator
SMC 3D Online-Konfigurator