Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Produktkatalog

D-Y7NWV/Y7BWV/Y7PWV, 2-Farben-Anzeige, Elektronische Schalter, Direktmontage, Eingegossene Kabel, vertikal

  • Elektrischer Kabeleingang: eingegossene Kabel.
  • Anwendung: IC-Steuerung/Relais/SPS, 24 VDC Relais/SPS.
  • Spannungsversorgung: 5/12/24 VDC (4,5 bis 28 VDC).
  • Max. Strom: 5 bis 80 mA.
  • Für Zylinder: CXS, MGQ, MVGQ, MGP, MY1B, MY1C, MY1M, MY1H, RSH.

Produkt konfigurieren

 
Modell
Anschlusskabellänge