Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Online-Produktkatalog

Kompakte Dual- / Grundausführung - HRLE

Alles in einem Gerät, jetzt auch für die Installation im Freien

  • Vereinfachen Sie Ihre Kühlung – Die Temperaturen von zwei Medienkreisen können mit einem Kühl- und Temperiergerät individuell geregelt werden
  • Erweitern Sie Ihr Anwendungsspektrum – Wasserkühlung verfügbar, beispielsweise einsetzbar in der Sekundärbatteriefertigung
  • Spritzwassergeschützte Ausführung für die Installation im Freien (IPX4-konform)
  • Senken Sie Ihre Kosten – Reduzierung der Leistungsaufnahme: nur ein Kompressor, ein Lüfter und eine Pumpe. Kein Heizelement erforderlich.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Zwei-Kanal Kühl- und Temperiergerät, luft- oder wassergekühlt
  • Kühlleistung:
    • Luftgekühlt: CH1: 8 kW; CH2 1,5 kW
    • Wassergekühlt: CH1: 9,5 kW; CH2: 1,5 kW
    • HRLE050: CH1+CH2 4,8 kW
  • Temperaturstabilität: K1: ±0,1 °C; K2: ±0,5 °C
  • Solltemperaturbereich: K1: 15 bis 25 °C; K2: 20 bis 40 °C.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte Produkteigenschaften auswählen, um die Konfiguration zu starten.

Filter zurücksetzen, um andere Variante zu konfigurieren